BE TOP -MAGAZINE

Mikä on tärkeää asiakkaille juuri nyt

Uusimmasta englanninkielisestä asiakaslehdestämme voit lukea muun muassa kumppanuuteen perustuvien asiakassuhteiden mahdollisuuksista.

AX-kotelot älykkäisiin sähkön jakeluasemiin

Englanninkielinen asiakascase verkon rakentamisesta

Meillä runsaasti ratkaisuja energiasektorille

Kiitos kaikille, jotka tapasimme EnergyWeekissä! Seuraava energia-alan tapahtuma, jossa olemme mukana on Energia 2024 Tampereella.

Vähentämään hiilijalanjälkeä

Blue e + - S -jäähdytysyksiköt pienille teholuokille

Konfiguroi tuote helposti RiPanelilla

Konfiguroi ja tilaa. Ei voisi olla helpompaa

NOPEAMMIN JA TEHOKKAAMMIN

Eplanin ja Rittalin integroitu arvoketju suunnittelusta tuotantoon nopeuttaa prosesseja

Hyödynnä ainutlaatuinen järjestelmäalusta teollisuudelle ja IT: lle.

Uutiset

Kiitos Kesäkauden avajaisiin 6.6.2024 osallistuneille!

Hyvää kesää! Palvelemme lomista huolimatta koko kesän!

Rittalin tekninen myynti palvelee koko kesän ma-pe klo 8.00-16.00 puh. 09 413 44 459 ja 09 413 44 469, myynti@rittal.fi. Ollaan yhteyksissä!

Rittal TX Colo

Joustava ja vaatimustenmukainen: uusi räkki colocation-palvelinkeskuksiin

Uuden kaappiratkaisumme avulla palveluntarjoajat voivat varustaa tyhjät tilansa käyttövalmiilla, standardoiduilla ja korkealaatuisilla ratkaisuilla, jolloin myös loppukäyttäjän on helppoa ja turvallista operoida IT-ympäristöään

Jäähdytyksen tarve kasvaa, kun maailma sähköistyy

Sähköistyksen kasvu ja vetyteknologian edistyminen lisäävät tuntuvasti sähkön tarvetta tulevina vuosina.

Kytkentäkaappijärjestelmiä ja älykkäitä jäähdytysratkaisuja kehittävä Rittal on tuotteillaan pystynyt vähentämään energiankulutusta aiemmasta tasosta keskimäärin 75 prosenttia, mikä parantaa lämmön talteenoton hyötysuhdetta ja vähentää samalla...

Uuden sukupolven suodatintuulettimet - Rittal Blue e+

Turvaa koteloiden toimintavarmuus uusilla innovatiivisilla ominaisuuksilla

Suodatintuulettimet ovat suosittu ja kustannustehokas ratkaisu, kun ympäröivää ilmaa voidaan käyttää koteloiden lämpötilan säätämiseen. Ne ovat siten myös ylivoimaisesti yleisin valinta koteloiden ilmastointijärjestelmiin. Uuden sukupolven älykkäät...

Jäähdytysjärjestelmä viimeistelee konesalin toimintavarmuuden

HAMKin konesaliin Rittalin uudet LCP-jäähdyttimet

Jäähdytyksellä on merkittävä rooli konesaleissa. Hämeen ammattikorkeakoulu varmisti toimintansa jatkuvuuden päivittämällä konesalin jäähdyttimet Rittalin upouusiin LCP-jäähdyttimiin.

Uudet AX ja KX-pienkotelot ruostumattomasta teräksestä

Samat edut nyt myös ruostumattomasta teräksestä

Rittal tarjoaa nyt myös AX-koteloita ruostumattomasta teräksestä. Harjattu materiaali kestää mm. kemikaaleja ja erittäin korkeaa kosteutta.

Eatonin ja Rittalin yhteistyö tiivistyy

Eaton ja Rittal ryhtyvät tarjoamaan kokonaisvaltaisia datakeskusratkaisuja

Energianhallintayhtiö Eaton aloittaa yhteistyön Rittalin kanssa xModular-kumppaniohjelmassaan. Yhtiöiden tavoitteena on tarjota innovatiivisia ratkaisuja modulaarisiin konesaleihin.

28.7.2023

Älä anna kuumille pisteille mahdollisuutta

Elektroniikkaan kohdennettua jäähdytystä tarvitaan vakaan ja keskeytyksettömän toiminnan varmistamiseksi. Blue e+ -jäähdytinyksiköille tarkoitetuilla ilmanohjaimilla kylmää ilmaa saadaan kohdennettua juuri sinne missä sitä tarvitaan.

Uudet poimusuodattimet Rittalin tuuletin- ja suodatinyksiköihin

Säilytä ilma puhtaana: uudet poimusuodattimet varmistavat että suodatustarkkuus on ensiluokkainen

Suodatintuulettimet ovat pieni, usein huomaamatonkin yksityiskohta koteloissa, mutta oikealla suodatinvalinnalla voi olla suuri merkitys kokonaisuuden kannalta. Rittalin uudet poimusuodattimet varmistavat, että kotelointiluokka on...

Astu kotelojen valmistuksen maailmaan 4.0

Rittalin innovaatio- ja koulutuskeskuksessa esittelemme uusimmat ratkaisut suunnittelusta hankintaan sekä valmistuksesta käyttöön asti.

Lue lisää

Ohjelmistot ja palvelut

Rittalin ja Eplanin ohjelmistoratkaisut sisältävät asiantuntijatuen kaikissa vaiheissa suunnittelusta hankintaan, valmistukseen ja käyttöön.

Lue lisää

Monipuoliset ja kattavat huoltopalvelumme "Yes we can" -asenteella

Palvelut

Huoltopalvelumme yleiskatsaus

Rittalin Suomen huolto-organisaatio koostuu kuudesta kokeneesta huollon ammattilaisesta. Lisäksi huoltoa avustaa aina tarvittaessa Rittalin ammattitaitoiset tuotepäälliköt. Maailmanlaajuisesti Rittalin huollon ammattilaisia on noin 1000 henkilöä.

Häiriöiden poisto ja korjaus

Ongelmien kartoitus joko paikan päällä tai Rittalin toimitiloissa

Jos vika ilmenee, nopea reagointi on tärkeää. Kiireellisimmissä ja haasteellisimmissa tilanteissa Rittalin huolto tukee sinua paikallisesti ja ympäri maailman 24 tuntia vuorokaudessa, 365 päivää vuodessa.

Kustannus- ja resurssisäästöt

Tehokkuusanalyyseillä kustannus- ja resurssisäästöjä

Rittal tarjoaa enemmän kuin vain tehokkaita tuotteita. Yhdessä avaamme kätketyt potentiaalit ja teemme niistä hyödynnettäviä- Tarkoitus: Vähennät kustannuksia kautta koko arvonluontiketjun ja säästät resursseja. Hyödynnä siis talouslaskuissa tehokkuus-...

Referenssimme

Meurer-etechnik

Investoinnit varmistavat kilpailukyvyn

Kun asiakkaat vaativat lyhyempiä toimitusaikoja, kytkentälaitteiden rakentaja vastaa automatisoimalla verstastaan.

Schaper Steuerungstechnik

VX25 käytännössä

Kytkentälaitteistojen valmistaminen määräaikaan mennessä ja vaadittujen toimitusaikojen noudattaminen kuuluu pk-yritystason kytkentälaitteistorakentajan suuriin haasteisiin. Rittalin uusi VX25 vakuuttaa käytännön testissä ajansäästön ansiosta.

Lidl Suomi

Näin fiksua voi kaupassakäynti olla

Eikä taaskaan kahvia hyllyssä, vaikka se on päällimmäisenä ostoslistassa. Suomen LIDLissä sitä ei voi tapahtua, koska siellä Rittalin IT huolehtii siitä, että hyllyt ovat aina täynnä.