お問い合わせ
Blog
リタールニュース
Rittal worldwide
個人情報保護方針
Japan ▾
サイトマップ
スタート
製品
エンクロージャー
小型ボックス
コンパクトボックス/エンクロージャー
インダストリアル エンクロージャー
IT ラックシステム
IT ハウジング
コンソールシステム/PCエンクロージャーシステム/産業用ワークステーション
操作用ハウジング / サポートアームシステム / スタンドシステム
衛生環境デザイン(HD)
ステンレス
特殊な用途
アウトドアエンクロージャー
分電・配電
バスバーシステム
Ri4Power TS 8
Ri4Power ISV配線配電器
IT パワー
温度管理
空気冷却
クーリングユニット
液体冷却パッケージ
IT クーリング
ヒーター
アウトドア温度管理
温度管理用アクセサリー
リタール オートメーションシステム
フライス加工
レーザー加工
バスバー加工
コンポーネントカッティング
装着
キッティング作業
取り扱い
手動工具
トレーニング
IT インフラストラクチャー
RiMatrix S
IT ラックシステム
IT ハウジング
IT パワー
IT クーリング
IT モニタリング
IT セキュリティソリューション
モジュール式 RZ ソリューション
ソフトウェアとサービス
CAD データ
EPLAN プラットフォーム
コンフィグレーター
選定ソフトウェア
モニタリング
システムコンサルティング
サービス
アクセサリー
ベース
ベース
パネル
連結システム
ドア / ロック
トップパネル/ウォールブラケット
内装用アクセサリー
照明灯
電源供給
ケーブルガイド/ケーブルクランプ
19インチアクセサリーシステム
IT モニタリング
各種インターフェース
企業情報 / 採用情報
Rittal – The System.
製品
ソフトウェア
システムコンサルティング
サービス
Faster – better – everywhere.
Next level for Industry
企業情報
会社概要 リタール ジャパン
社長挨拶
Rittal本社概要
事業内容
企業ミッション
マネジメント
沿革
キャリア
リタールで働く
JOIN US
採用情報
応募について
ニュース/リリース
グローバルニュース
ジャパンニュース
グローバルソーシング
要件
需要
海外の展示会情報
世界のリタール
フリードヘルム・ロー・
グループ
関連会社
お問い合わせ
国内営業所
各種お問い合わせ
FAQ :よくあるご質問
お問い合わせフォーム
事例
製品別
エンクロージャー
温度管理システム
サポート/各種ダウンロード
サービス
修理
コンサルティングサービス
リタール日本ではまだご利用いただけません
ソフトウェア
CADデータ
コンフィグレータ
選定ソフトウェア
管理ソフトウェア
技術情報
製品認証
表面保護
QM情報
EMCコンセプト
取扱いガイドライン
技術サポート/ ホットライン
ダウンロード
図面ダウンロード (別途アカウント登録が必要です)
仕様変更 / 販売終了 EOL / ECN
ユーザー登録 / ログイン
マイページ
ユーザー登録
パスワードの再登録
ログインがうまくいかないお客様へ
サポート/各種ダウンロード
–
仕様変更 / 販売終了 EOL / ECN
サービス
コンサルティングサービス
ソフトウェア
技術情報
技術サポート/ ホットライン
ダウンロード
図面ダウンロード (別途アカウント登録が必要です)
仕様変更 / 販売終了 EOL / ECN
仕様変更 / 販売終了
更新日付
製品シリーズ
タイトル
2022/10/5
温度管理
【販売終了のお知らせ】
フィルターファンユニット/フィルタールーバー用
ファインフィルターマット
3238.055 / 3181.100 / 3182.100 / 3183.100
2022/8/31
温度管理
【仕様変更のお知らせ】
3138.000 ルーフベント
3139.100 / 110, 3140.100 / 110 / 140 ルーフ型ファン
3140.500 / 510 ルーフ型ファン、ECテクノロジー
2022/8/22
温度管理
【仕様変更のお知らせ】
3363.XXX 水冷式熱交換器 ウォール型
3364.XXX 水冷式熱交換器 ウォール型
2022/7/29
温度管理
【仕様変更のお知らせ】
3110.000 サーモスタット
2022/7/4
エンクロージャー
【仕様変更のお知らせ】
RiLine_バスバーホルダー、OMアダプター、OMサポート
2022/2/28
エンクロージャー
【販売終了のお知らせ】
CM コンパクトエンクロージャー標準品
5110/5111/5112/5113/5114/5115/5116/5117/5118/5119/5120/5121/5122/5123.500,その他
特注品
2021/12/6
エンクロージャー
【仕様変更のお知らせ】
4595.000 ウォールブラケット TS、TS IT、SE、VX SE 用
2021/12/6
エンクロージャー
【仕様変更のお知らせ】
8612.650/660/680 TS マウンティングセクション 45x88mm
2021/11/30
エンクロージャー
【販売終了のお知らせ】
IW インダストリアルワークステーション (TS-8 仕様)
6900.000/100/400/410,6901.100、その他 IW 特注品
2021/4/30
エンクロージャー
【販売終了のお知らせ】
SE8エンクロージャーシリーズ
鋼板製 5830/5831/5832/5833/5834/5840/5841/5842/5843/5844/5845/5846.500
ステンレス製 5850/5851/5852/5853/5854/5855.500
鋼板製(IP66/NEMA4仕様) 5830/5831/5834.580
ステンレス製(IP66/NEMA4X仕様) 5850/5852/5853.580
2021/4/21
エンクロージャー
【販売終了のお知らせ】
・
TPトップコンソール ベースユニット
6700/6701/6702/6703/6704/6705/6706/6707.500
・
TP ワンピースコンソール
6740/6742/6746/6748.500
2021/1/19
エンクロージャー
【販売終了のお知らせ】
PC エンクロージャー (SE 8仕様)
5366.000/100/200/300/400, 5368.000, 5386.000
2020/8/27
エンクロージャー
【販売終了のお知らせ】
鋼板製ウォールマウントボックス下塗り仕様品
ターミナルボックス KL 15xx.310、小型ボックス EB 15xx.800、コンパクトエンクロージャー AE 1xxx.800
2020/7/31
エンクロージャー
【販売終了のお知らせ】
KS プラスチックエンクロージャー 14xx.500
KS プラスチックエンクロージャー関連アクセサリー
1481.000, 1482.000, 1483.010, 1484.000, 1484.001, 1486.000, 1488.000, 1490.010, 1491.000, 1492.000, 2584.000, 9226.000
2020/4/10
エンクロージャー
VX ベースシステム(鋼板製) 8620.00x/02x/03x/04x 販売終了のお知らせ
2020/2/28
その他
ソケット(DIN レール取り付け) 2506.100 販売終了のお知らせ
2019/9/17
温度管理
IT ラック用ルーフ取り付け型ファンユニット
XJP_RJ39450/ RJ3945B/ RJ39490/ RJ3949B/ RJ39500/ RJ3950B 販売終了のお知らせ
2019/9/17
その他
小型照明灯 4140.010/020/110/120/210/220、専用ドアスイッチ 4315.710/720、専用取り付けマグネット 4140.000 販売終了のお知らせ
2019/9/17
その他
グローレス照明灯: 4139.140/180/300/ドアスイッチ付き4139.150/190/350、
接続ケーブル 4315.100/200/400/600、ドアスイッチ(別売り) 4315.320/520、
接続アクセサリー 2507.100/200/300/400、ブレーカ接続ユニット 2507.500 販売終了のお知らせ
2019/8/5
エンクロージャー
高さ調節式サポートアーム 6510.210 / 330 / 340 販売終了のお知らせ
2019/2/14
エンクロージャー
TS-8、SE8、TS-IT シリーズの全ての M6x12 皿小ねじ TX30 仕様を使用する製品:仕様変更のお知らせ
2019/2/14
その他
ユニバーサル照明灯 4155.010/110/510 販売終了のお知らせ
2018/12/20
エンクロージャー
TS-8、SE8 シリーズの全てのマウンティングプレートを使用している製品:仕様変更のお知らせ
(2019/2/8 更新)
2017/10/23
その他
コンフォートパネル用取り付けキットM4 仕様 6058.800 販売終了のお知らせ
2017/5/10
温度管理
ウォール型クーリングユニット 1500W 薄型 3366.520 販売終了のお知らせ
2017/5/10
エンクロージャー
GA アルミダイキャストボックスシリーズ、2017 年1 月製造分より順次変更のお知らせ
2017/4/12
その他
接続コンソール 6206.490 新製品の発売開始による販売終了のお知らせ
2017/2/20
その他
標準照明灯4138.140/150/180/190/300/350、1U照明灯7109.200 の販売終了のお知らせ
2016/12/20
その他
標準照明灯(米国向け仕様)4138.240/250/280/290/400/450 の販売終了のお知らせ
2015/10/28
ITラック
IDCラック Type J の販売終了のお知らせ
2015/10/28
温度管理
凝縮水蒸発器 33015xx の販売終了と後継機種のお知らせ
2015/10/28
ITラック
19インチマウンティングフレーム 7856.7xx の販売終了と後継機種のお知らせ
2015/7/27
エンクロージャー
ドアステイ 仕様変更のお知らせ
2014/11/21
温度管理
水冷式熱交換器 仕様変更のお知らせ
2014/10/8
エンクロージャー
AEコンパクボックス 仕様変更のお知らせ
2014/10/7
エンクロージャー
普通鋼板製KL 付属品にシーリングワッシャーを新規追加のお知らせ
2014/10/7
エンクロージャー
TS-8リアパネル取付金具およびリアパネル変更のお知らせ
2014/5/30
エンクロージャー
TS-8マウンティングプレート取付金具およびマウンティングプレートアース用穴変更のお知らせ
2014/2/5
エンクロージャー
PKポリカーボネートボックス 販売終了、後継機種のお知らせ
2014/1/28
その他
<一部訂正>ユニバーサル蛍光灯販売終了のお知らせ
2013/10/15
エンクロージャー
PCエンクロージャーシステム TS8仕様 販売終了、後継機種のお知らせ
2013/9/6
ITラック
TSDKラックシリーズ 3タイプ販売終了、後継機種のお知らせ
2013/9/6
ITラック
TSDKラックシリーズ 4タイプ販売終了、後継機種のお知らせ
2013/8/20
エンクロージャー/ITラック
TS8フレーム仕様変更のお知らせ
2013/4/18
エンクロージャー
エンクロージャーシステム ドア補強フレーム仕様変更のお知らせ
2013/3/27
エンクロージャー
サポートレール仕様変更のお知らせ
2012/12/17
その他
ユニットテーブル販売終了のお知らせ
2012/11/28
エンクロージャー/ITラック
TS8 エンクロージャー フレーム仕様変更のお知らせ
2012/11/22
IT関連
奥行調整式サポートレール販売終了のお知らせ
2012/11/15
エンクロージャー
サポートアーム品番変更のお知らせ
2012/6/27
温度管理
盤用クーリングユニット トップサーム横長型ミニ 仕様変更のお知らせ
2012/6/19
その他
フレックスバー(RiLIne60アクセサリー)の販売終了のお知らせ
2012/4/19
エンクロージャー
TPプレーントッププレート販売終了のお知らせ
2012/4/19
エンクロージャー
TP コンソールユニット/コンソールユニット用トッププレート販売終了のお知らせ
2012/4/19
エンクロージャー
AP ワンピースコンソール販売終了のお知らせ
2011/12/31
温度管理
回転数コントローラ販売終了のお知らせ
2011/12/31
温度管理
デジタル内部温度モニター販売終了のお知らせ
2011/12/22
温度管理
VIP6000 コマンドパネルシリーズ全製品販売終了のお知らせ
2011/12/1
温度管理
フィルターファンユニット および アクセサリー販売終了のお知らせ
2011/5/24
エンクロージャー
CP-S サポートアームシステム販売終了のお知らせ