Outdoor i Free-Cooling w zestawie, czyli jeszcze bardziej efektywne chłodzenie dzięki chillerom Blue e+ od Rittal

września 09 2024

Efektywne chłodzenie cieczowe

Konieczność stosowania bezawaryjnych urządzeń przemysłowych, szczególnie w środowiskach obarczonych trudnymi warunkami pracy, nie pozostawia wątpliwości. Wśród niezbędnych elementów całej infrastruktury wymienić można wiele, jednak roli, jaką odgrywa w niej odpowiedni system chłodzenia, przecenić się nie da. Ze znaczenia tych systemów inżynierowie marki Rittal zdają sobie doskonale sprawę, dlatego od lat dokładają wszelkich starań, aby w ofercie producenta znalazły się rozwiązania, odpowiadające na potrzeby nawet najbardziej wymagających klientów. Do tej pory zadanie to spełniały podstawowe warianty chillerów serii Blue e+, które można było rozbudować o dodatkowe moduły Outdoor oraz Free-Cooling. Teraz jednak wszystkie te opcje trafią w ręce odbiorców jako jedno, standardowe rozwiązanie.

Efektywność i precyzja, czyli co oferowaliśmy do tej pory

Chłodzenie cieczą niesie ze sobą szereg wyraźnie zauważalnych i pozytywnie oddziałujących na całą infrastrukturę cech. Wśród nich wymienić należy przede wszystkim lepszą efektywność w porównaniu do systemów wykorzystujących powietrze, większą stabilność temperatury oraz energooszczędność. To elastyczne rozwiązanie, pozwalające na skuteczne odprowadzanie nadmiarowych obciążeń cieplnych z maszyn i szaf sterowniczych, to również sprawdzona metoda na efektywne chłodzenie różnego rodzaju procesów. Co sprawia, że oferowane przez Rittal chillery serii Blue e+ wzbudzają nieustannie wzrastające zainteresowanie partnerów marki?

Efektywność energetyczna Blue e+

Chillery Blue e+ umożliwiają ogromny postęp w dziedzinie efektywności energetycznej. Właściwość tę zawdzięczają technologii inwerterowej DC i komponentom obiegu aktywnego z regulacją obrotów.

Dodatkowym czynnikiem zwiększającym atrakcyjność chillerów serii Blue e+ w tym zakresie, jest zastosowanie technologii Microchannel, pozwalającej na zmniejszenie ilości czynnika chłodniczego nawet o 55%.

Uniwersalne i elastyczne

Chillery serii Blue e+ z powodzeniem mogą być wykorzystywane przez przedsiębiorstwa na całym świecie. Urządzenia te posiadają odpowiednie znaki zgodności i certyfikaty: cULus Listed, CB-Report, UKCA, EAC. Kompaktowa budowa pozwala na zastosowanie chillerów nawet w małej przestrzeni i na niewielkiej powierzchni, a specjalne uchwyty umożliwiają wygodne przenoszenie, ustawianie i montowanie elementu.

Bezpieczeństwo użytkowania

Chillery Blue e+ od Rittal zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa eksploatacji dzięki wykorzystaniu zintegrowanych funkcji, takich jak czujnik przepływu, kontrola poziomu napełnienia oraz zawory nadmiarowe. Wydłużoną żywotność urządzenia gwarantuje chłodzenie dostosowane do potrzeb.

Eksploatacja bez komplikacji

Seria Blue e+ to też wygodna obsługa i łatwa konfiguracja. Przemysłowy ekran dotykowy pozwala na odczyt komunikatów systemowych. Interaktywne menu, dostępne w 21 językach, zapewnia szybki dostęp do zawartych w urządzeniu informacji.

Cyfrowe korzyści Przemysłu 4.0

Nie bez znaczenia dla wygody użytkowania rozwiązania Rittal pozostaje wykorzystanie inteligentnych interfejsów IoT, aplikacji serwisowej Rittal Scan & Service oraz oprogramowania diagnostycznego RiDiag III. Na zwiększenie komfortu wpływa również możliwość projektowania z wykorzystaniem bogatej bazy bibliotek branżowych EPLAN Data Portal czy dostęp do rysunków konstrukcyjnych w Cadenas.

Szerokie zastosowanie i możliwości

Chillery Blue e+ od Rittal to również wiele możliwości szeroko rozumianego planowania w zakresie konstrukcji urządzenia. Wstępnie skonfigurowane opcje pozwalają uprościć proces składania zamówienia, co skutkuje skróceniem czasu jego realizacji i przyspiesza moment przekazania produktu nabywcy.

Poza standardowymi rozwiązaniami klient ma możliwość zadecydowania o zmianie poszczególnych komponentów. Wśród dostępnych opcji znalazła się pompa medium chłodniczego z większą klasą mocy, pompa inwerterowa dopasowana do istniejącego systemu hydraulicznego, grzałka do wstępnego podgrzania medium chłodniczego lub ogrzania zbiornika.

Dodatkowe możliwości stwarza wymiana standardowo stosowanej mieszanki wody i glikolu na olej lub emulsję o niskiej lepkości.

Maksymalna efektywność teraz w standardzie

Do tej pory klienci Rittal mogli rozbudować wybierane przez siebie urządzenia chłodzące serii Blue e+ o dwie opcje. Zaktualizowana oferta marki pozwala teraz oddać w ich ręce rozwiązanie już o te dodatkowe  funkcje wzbogacone.

Pierwsza z nich, Outdoor, umożliwiała korzystanie z rozwiązania Rittal na nieosłoniętej przestrzeni. Odporna na promieniowanie UV lakierowana powłoka w połączeniu z wykonaną z aluminium obudową i ochroną IP54 stanowi odpowiedni poziom zabezpieczeń przed różnego rodzaju czynnikami środowiskowymi dla wrażliwego urządzenia. Chiller, wyposażony w zintegrowane ogrzewanie do wstępnej regulacji temperatury medium, oferuje zakres temperatur od -20°C do 45°C.

Druga z opcji, o którą wzbogacić można było urządzenie serii Blue e+, Free-Cooling, ma ogromne znaczenie z punktu widzenia szeroko dziś poruszanej efektywności energetycznej. Wykorzystanie tego rozwiązania pozwala na zredukowanie śladu węglowego nawet o 90%. Przyjazne dla komponentów chłodzenie hybrydowe to sposób na dodatkową oszczędność energii, zauważalną wyraźnie przy eksploatacji urządzenia na zewnątrz w chłodniejszym okresie roku.

"Wydawałoby się, że otaczająca nas coraz ciaśniejszym kręgiem specjalizacja produkcji, pociągnie za sobą nie tylko konieczność zastosowania wysoko wyspecjalizowanych narzędzi, ale również dedykowanych im indywidualnie zaprojektowanych instalacji i urządzeń zapewniających właściwe parametry środowiskowe.

Na szczęście, dzięki dostępnej ofercie produktowej, rozwiązania idą w kierunku uniwersalności, a specjalizację, zarówno w zakresie wytwarzania, jak i zapewnienia środowiska pracy, uzyskuje się przez odpowiednią konfigurację sprzętową, oprogramowanie i zarządzanie procesem wytwórczym.

Doskonałym przykładem w zakresie środowiska pracy, a konkretnie systemów chłodzenia cieczowego, jest dostępność uniwersalnego chillera Blue e+, wykonanego z zastosowaniem w pełni regulowanych komponentów.

Prosta instalacja i konfiguracja wymaganych parametrów pracy to podstawowe czynności obsługi, resztę realizuje oprogramowanie urządzenia, zapewniając nie tylko odpowiednie schłodzenie, ale również redukcję śladu węglowego ponad dwa razy skuteczniej w porównaniu do urządzeń dotychczas dostępnych.

A wszystko to w pakiecie z tak pożądanymi dodatkami, jak wykonanie Outdoor i zintegrowany Free-Cooling".

Bogusław Perkowski, ekspert od lat związany ze środowiskiem pracy technologii informatycznych, teletechnicznych i telewizyjnych, prowadzący inwestycje, rozruch i eksploatację systemów niezbędnych dla zachowania ciągłości funkcjonowania infrastruktury Data Center oraz Telekom ASHRAE Member

9 wrz 2024

Efektywne zarządzanie okablowaniem z TX CableNet od Rittal

Postępująca digitalizacja, z którą mamy do czynienia we wszystkich sferach przemysłu, wymaga odpowiedniego zaplecza w postaci efektywnej infrastruktury IT. Efektywnej nie tylko pod względem wydajności systemu, ale też jego organizacji. Aby zwiększyć...

28 lip 2024

System cokołów VX ze stali nierdzewnej dla szaf sterowniczych Rittal

Stal nierdzewna jest wysoce odporna na powstawanie zarysowań, działanie wilgoci i korozję. Tworzone z niej artykuły, są zalecane wszędzie tam, gdzie wymagana jest nie tylko wysoka trwałość, ale te też konieczne jest zapewnienie ochrony zdrowia. Właśnie...

23 lip 2024

Rittal przedstawia CS Toptec — nową wersję obudów zewnętrznych szaf sterowniczych z możliwością łączenia i elastycznym montażem

Standaryzowane, dwuścienne i z możliwością łączenia — tak właśnie należy określić obudowy zewnętrzne marki Rittal z serii CS Toptec w odświeżonej postaci. Obrany przez producenta kierunek ku unifikacji zasad konstrukcji dużych szaf do montażu...

23 lip 2024

Rittal wspiera rozwój branży IT dzięki megawatowemu chłodzeniu dla AI

Jako lider w branży oraz globalny dostawca systemów dla rozwiązań infrastruktury przemysłowej i IT, Rittal każdego dnia odpowiada na potrzeby swoich partnerów z różnych gałęzi przemysłu. W maju tego roku firma zaprezentowała najnowszą propozycję dla...

22 lip 2024

Jak osiągnęliśmy stabilność, czyli nowa generacja systemu cokołów VX dla szaf sterujących Rittal

System cokołów VX w nowej wersji to lepsza stabilność, prosty i elastyczny montaż oraz niezawodność

23 lip 2024

Rittal Application Center — nowy rozdział w historii przemysłu, czyli jak cyfryzacja służy twoim projektom

Przedsiębiorcy w Polsce mogą cieszyć się dostępem do technologii przyszłości. Rittal Application Center, zlokalizowane przy ulicy Warszawskiej 1g w Smolicach (gmina Stryków) jest otwarte dla odwiedzających od 19 kwietnia 2024 roku.

27 lip 2024

Zrównoważona efektywność, najwyższa moc i brak kompromisów, czyli nowa jakość chłodzenia szaf sterowniczych z wentylatorami Rittal Blue e+

Bezpieczeństwo i ochrona urządzeń elektronicznych przed różnego rodzaju groźnymi dla podzespołów awariami ma ogromne znaczenie szczególnie tam, gdzie ryzyko wystąpienia ich niewydolności i uszkodzenia jest realne. W...