Bezpieczeństwo żywności dzięki podejściu systemowemu

Efektywna produkcja i cyfrowa kontrola

Dostępność szerokiej gamy produktów spożywczych jest ważnym filarem naszego społeczeństwa. Zapewnia satysfakcję, zdrowie i stabilność każdemu. Przemysł spożywczy stoi w obliczu coraz bardziej złożonych wymagań, które stale ewoluują ze względu na wymogi regulacyjne, postępującą cyfryzację i zmieniające się preferencje konsumentów. Producenci żywności muszą znaleźć równowagę między rygorystycznymi wymogami higienicznymi a presją redukcji kosztów i optymalizacji procesów.

Bezpieczeństwo i higiena żywności są priorytetami w przemyśle spożywczym, ponieważ konsumenci słusznie oczekują, że spożywane przez nich produkty będą spełniać najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa.

Chociaż stosowanie szaf sterowniczych ze stali nierdzewnej jest powszechną praktyką, nadal wiąże się z nimi bagatelizowane ryzyko kontaminacji. Obudowy Hygienic Design to alternatywa zapewniająca czystość w procesach wymagających wysokiej higieny.

Wdrożenie inteligentnych rozwiązań klimatyzacyjnych w celu zmniejszenia zużycia energii ma również kluczowe znaczenie dla minimalizacji kosztów i zmniejszenia wpływu na środowisko.

Aby utrzymać konkurencyjność, szafy sterownicze i sieciowe w połączeniu z zaawansowanymi rozwiązaniami IT odgrywają decydującą rolę w spełnianiu wymagań Przemysłu 4.0.

Rittal oferuje dostosowane do potrzeb portfolio dla przemysłu spożywczego z szafami sterowniczymi dla wszystkich stref higieny, a także rozwiązania dla produkcji o obniżonej emisji CO₂. Przemyślane rozwiązania systemowe są dopasowane do wszystkich aktualnych norm, rozporządzeń i dyrektyw oraz umożliwiają higieniczną i efektywną produkcję.

Obowiązuje ogólna zasada: im bliżej żywności znajduje się dany komponent, tym wyższe są wymagania. Istnieją trzy różne strefy higieniczne w produkcji spożywczej.

W strefie czerwonej obowiązują wysokie wymagania higieniczne, ponieważ tu następuje regularny kontakt z żywnością. Żółta strefa o średnich wymaganiach higienicznych to obszary i maszyny, które mogą mieć kontakt z artykułami spożywczymi, na przykład poprzez rozpryskiwanie. Zielona strefa o niskich wymaganiach higienicznych to wszystkie obszary i obiekty w fabryce, które nie mają bezpośredniego kontaktu z artykułami spożywczymi. Jednak często są one czyszczone razem z bardziej wrażliwymi obszarami, co z kolei może oznaczać wysoki poziom obciążenia. Wymagane standardy higieny, warunki otoczenia i częstotliwość czyszczenia różnią się w zależności od obszaru produkcji. Dzięki zastosowaniu szaf sterowniczych zaprojektowanych specjalnie dla każdej strefy higienicznej producenci żywności mogą zapewnić, że ich produkty spełniają najwyższe standardy przy jednoczesnym przestrzeganiu surowych przepisów i dyrektyw dla przemysłu spożywczego.  

W przemyśle spożywczym higiena jest niezbędna. Zagrożenia dla zdrowia wynikające z patogenów spowodowanych niehigieniczną produkcją lub przechowywaniem negatywnie wpływają na jakość, bezpieczeństwo i integralność artykułów spożywczych. Dlatego maszyny, urządzenia i komponenty muszą być w stanie z łatwością sprostać codziennym procesom czyszczenia, na przykład za pomocą myjek wysokociśnieniowych lub parowych. Wykonanie powierzchni powinno umożliwiać łatwe czyszczenie, aby zapobiec zabrudzeniom. Incydent higieniczny może oznaczać dla firm z branży spożywczej znaczne straty produktów, kosztowne wycofywanie produktów z rynku, spory prawne i uszczerbek na wizerunku marki.

W tle produkcji żywności szafy sterownicze i sieciowe działają jak niewidzialni bohaterowie. Zapewniają one nie tylko niezawodne zasilanie elektryczne, ale także umożliwiają precyzyjne sterowanie procesami produkcji. Awaria lub zakłócenie w tych systemach może nie tylko prowadzić do strat w produkcji, ale także inicjować niekontrolowane procesy, które zagrażają bezpieczeństwu żywności. W środowiskach produkcji żywności niezbędne są rygorystyczne standardy higieny, a szafy sterownicze i sieciowe muszą je spełniać, aby zminimalizować ryzyko kontaminacji.

Szafy sterownicze ze stali nierdzewnej zostały wypróbowane i przetestowane w przemyśle spożywczym i są uważane za standard, ale czasami mogą być mniej optymalne ze względu na możliwość powstawania martwej przestrzeni. W takich przypadkach bardziej odpowiednim wyborem jest szafa sterownicza Hygienic Design. Obecne normy, przepisy i dyrektywy określają wymagania higieniczne dla szaf sterowniczych i sieciowych, ale często brakuje szczegółowej wiedzy wymaganej do wdrożenia tych wymagań w praktyce. Obudowy, które są zaprojektowane zgodnie z „kryteriami Hygienic Design”, zapewniają bezpieczną higienę w obszarach bardzo pod tym względem wrażliwych.

Przemysł spożywczy zużywa około 30 procent światowej energii i przyczynia się do około jednej czwartej globalnej emisji gazów cieplarnianych. W związku z przewidywanym wzrostem światowej populacji do około 10 miliardów ludzi do 2050 roku, zapotrzebowanie na żywność z pewnością będzie nadal rosło. W tym kontekście, a także w obliczu wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi, coraz ważniejsze staje się ograniczenie zarówno emisji, jak i zużycia energii w przemyśle spożywczym oraz napojów.

Z jednej strony rośnie popyt na zrównoważone produkty, a z drugiej – presja na redukcję kosztów i optymalizację procesów. Przedsiębiorstwa w przemyśle spożywczym stoją przed wyzwaniem znalezienia równowagi między tymi aspektami w celu skutecznego i zrównoważonego działania w perspektywie długoterminowej. Rosnące koszty energii również zmuszają producentów żywności do jeszcze wydajniejszej pracy. Branża charakteryzuje się niskimi marżami i ostrą konkurencją. Efektywne energetycznie rozwiązania klimatyzacji w celu obniżenia zużycia energii mogą przyczynić się do znacznego zmniejszenia wpływu branży na środowisko, jednocześnie zwiększając rentowność i konkurencyjność.

Rittal pomaga zmniejszyć ślad węglowy maszyn i urządzeń dzięki efektywnym rozwiązaniom klimatyzacji, elastycznym systemom rozdziału mocy i inteligentnym koncepcjom serwisowym. Unikalna na skalę światową technologia hybrydowa Blue e+ zapewnia średnią oszczędność energii na poziomie 75% w porównaniu z konwencjonalnymi systemami. Zapewnia to znaczną redukcję śladu węglowego i stanowi ważny wkład w neutralność klimatyczną. Dłuższa żywotność zainstalowanych komponentów, możliwość zastosowania na całym świecie i oferta usług cyfrowych również zapewniają zrównoważony rozwój na wszystkich poziomach.

W dzisiejszym, wysoce stechnologizowanym świecie, bezpieczeństwo żywności odgrywa kluczową rolę zarówno dla konsumentów, jak i producentów. Aby spełnić surowe normy jakości i przepisy obowiązujące w przemyśle spożywczym, niezbędne są efektywne procesy i niezawodne mechanizmy kontroli. Centralną pozycję zajmują tu szafy sterownicze i sieciowe w połączeniu z nowoczesnymi rozwiązaniami IT. Umożliwiają one kompleksowe monitorowanie i sterowanie wszystkimi istotnymi procesami w produkcji żywności.

Czujniki stale rejestrują ważne parametry, takie jak temperatura, wilgotność i ciśnienie, a systemy automatyki reagują na zmiany. Zarejestrowane dane są nie tylko przetwarzane lokalnie, ale także przesyłane w czasie rzeczywistym do sieci nadrzędnych. W ten sposób powstaje infrastruktura sieciowa, która umożliwia wczesne rozpoznawanie potencjalnych zagrożeń. Firmy z branży spożywczej są zobowiązane do monitorowania wszystkich etapów produkcji, przetwarzania i dystrybucji. Identyfikowalność okazuje się kluczowa, aby móc szybko i precyzyjnie reagować w przypadku wycofania produktu z rynku lub problemów z jakością.

Rozwiązania IT umożliwiają pełną dokumentację i śledzenie każdego etapu produkcji. Nie tylko poprawia to przejrzystość łańcucha dostaw, ale także zwiększa zaufanie konsumentów do bezpieczeństwa produktów. Zdolność firmy do udokumentowania pochodzenia i przetwarzania swoich produktów może wzmocnić zaufanie klientów do marki.

Rittal oferuje kompletne systemy infrastruktury IT, centra danych typu Edge do zastosowań Przemysłu 4.0 oraz modułowe rozwiązania dla centrów danych. Ponadto Eplan, spółka siostrzana Rittal, zapewnia kompleksową cyfryzację. Obejmuje to cały proces, od inżynierii i produkcji cyfrowej po dostarczanie aktualnych danych do prac serwisowych lub konserwacyjnych. Dokumentacja maszyn i urządzeń pozostaje zawsze aktualna dzięki cyfrowej kieszeni na schematy Rittal ePOCKET. Oznacza to, że na przykład schematy połączeń, które zazwyczaj podlegają licznym zmianom oraz poprawkom, są zawsze aktualne i można je wywołać bezpośrednio z dowolnego urządzenia czy dowolnej lokalizacji w dowolnym momencie. To innowacyjne rozwiązanie przyspiesza procesy w całym łańcuchu tworzenia wartości i prowadzi do znacznych oszczędności czasu oraz pieniędzy.

Efektywna klimatyzacja szaf sterowniczych - jak obniżyć zużycie energii i zwiększyć niezawodność instalacji
Rosnące zagęszczenie komponentów, wyższe moce strat i coraz większa presja na efektywność energetyczną sprawiają, że klimatyzacja szaf sterowniczych przestaje być tematem drugoplanowym. Błędy w doborze chłodzenia prowadzą nie tylko do wyższych rachunków za energię, ale także do skrócenia żywotności urządzeń, awarii i nieplanowanych przestojów.

Ten whitepaper pokazuje praktyczne podejście do efektywnego chłodzenia szaf sterowniczych – od analizy strat cieplnych, przez dobór odpowiedniej technologii klimatyzacji, aż po realne oszczędności operacyjne. Bez marketingowych sloganów. Konkret, który można przełożyć na projekt, modernizację lub audyt istniejącej instalacji.

Whitepaper został przygotowany z myślą o inżynierach, projektantach, integratorach oraz osobach odpowiedzialnych za utrzymanie ruchu, które szukają sprawdzonych i skalowalnych rozwiązań – zarówno w nowych projektach, jak i modernizacjach.  


Z dokumentu dowiesz się m.in.:

  • jak prawidłowo ocenić zapotrzebowanie na chłodzenie w szafach sterowniczych,
  • kiedy wentylacja przestaje wystarczać i potrzebna jest aktywna klimatyzacja,
  • jak ograniczyć zużycie energii i spełnić wymagania efektywności energetycznej,
  • jakie rozwiązania zwiększają niezawodność systemów automatyki i sterowania.

 

 

 

Wypełnij formularz i pobierz bezpłatny whitepaper, aby świadomie zaprojektować lub zoptymalizować klimatyzację szaf sterowniczych w swojej instalacji.

Nasze referencje

Klimatyzatory Rittal

Chłodzenie w stresie cieplnym

W Soltau jest gorąco. Gdy temperatury w piecach piekarniczych w firmie Harry-Brot przekraczają 200 stopni Celsjusza, robi się naprawdę ciepło – nie tylko dla chleba i bułek. Pocą się także ludzie i maszyny.

Partnerzy Coca-Cola Europacific

Orzeźwienie dla menedżerów ds. energii

Rosnące ceny prądu, coraz gorętsze lata i ambitne cele w zakresie zrównoważonego rozwoju: menedżerowie ds. energii są pod presją.

Manner

Rittal i fabryka czekolady

Przedsiębiorstwo z tradycjami, firma Manner, intensywnie inwestuje w zakład produkcyjny. W ramach budowy centrali firmy Manner powstało również nowe centrum danych. Infrastrukturę IT dostarczył Rittal.

Cargill B.V.

Zagwarantowanie bezpieczeństwa procesów

W celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa procesów działający na płaszczyźnie międzynarodowej koncern Cargill zdecydował się na klimatyzatory Rittal i korzysta z profesjonalnej oferty serwisu.

Nestlé Schweiz

Hygienic Design w centrum badawczym

Kupując nowe maszyny, firma Nestlé wymaga od swoich dostawców najnowocześniejszej technologii produkcji, wysokiej dostępności i zgodności z wymogami dotyczącymi higieny. Również od Rittal.

Bürger

Niezawodna ochrona elektroniki sterującej podczas czyszczenia na mokro

Prawie 1,5 miliona pierogów dziennie opuszcza rodzinne przedsiębiorstwo Bürger. Przy wytwarzaniu swoich produktów Bürger przykłada dużą wartość do najnowocześniejszych technologii produkcji i procesów oraz na najwyższych standardów higieny.