Wymagające środowisko produkcji, rosnące znaczenie bezpieczeństwa żywności i cyfryzacja stawiają przemysł spożywczy przed dużymi wyzwaniami.
Poza higieną i bezpieczeństwem żywności, decydującymi czynnikami konkurencyjności w branży spożywczej są również zużycie zasobów i zrównoważony rozwój.
Kompletne rozwiązania dla higienicznych procesów produkcji
Rittal oferuje dopasowany asortyment szaf sterowniczych dla wszystkich stref higienicznych oraz produkty i rozwiązania do produkcji ze zredukowaną emisją CO₂, a także do bezpiecznego, nieprzerwanego śledzenia danych.
Przemyślane rozwiązania systemowe są dopasowane do wszystkich aktualnych norm, rozporządzeń i dyrektyw oraz umożliwiają higieniczną produkcję.
Higiena i bezpieczeństwo eksploatacji muszą być zawsze traktowane jako cały system: nie mniej ważne niż odporność uszczelnień na środki czyszczące i dezynfekujące są zoptymalizowane szafy sterownicze, obudowy paneli operatorskich i klimatyzacja.
- Szafy sterownicze i rozwiązania klimatyzacji Hygienic Design specjalnie do zastosowań w przemyśle spożywczym
- Szeroka oferta produktów stali nierdzewnej
- Rozwiązania klimatyzacji Rittal zużywającej nawet 75 procent mniej energii i maksymalna uniwersalność dzięki obsłudze wielu napięć
- RiLine Compact do efektywnego rozdziału prądu
- Przyszłościowe koncepcje inteligentnego serwisu do zwiększenia dostępności urządzeń i wzrostu efektywności serwisu
- Kompletne rozwiązania infrastruktury IT obejmujące obudowy IT, rozdział mocy, klimatyzację, rozwiązania monitoringu i bezpieczeństwa
- Centra danych Edge Rittal do zastosowań w Przemyśle 4.0
- Modułowe rozwiązania centrów danych od standardowych modułów centrów danych, aż po nowe rozwiązania infrastrukturalne i chmurowe