Infrastruktura ładowania

Elektromobilność przeżywa rozkwit: infrastruktura stacji ładowania pojazdów elektrycznych

Elektromobilność nabiera wyraźnego przyspieszenia – zwłaszcza z powodu subwencji rządowych. Rozbudowa infrastruktury ładowania pomaga rozwiać wątpliwości związane z istniejącymi jeszcze problemami dotyczącymi zasięgu, infrastruktury i kosztów.

Wspólnie z partnerami i klientami Rittal tworzy centralne elementy infrastruktury, które są niezbędne do budowy stacji ładowania, produkuje również komponenty do tej infrastruktury – i to w całym łańcuchu wartości, od wytwarzania prądu aż do klimatyzacji stacji ładowania.

Infrastruktura stacji ładowania. Standardowo, pewnie i szybko.

Rittal ze swoją ofertą obudów, klimatyzacji i rozdziału mocy jest idealnym partnerem do budowania wydajnej oraz bezpiecznej infrastruktury ładowania.

  • Przemyślane koncepcje klimatyzacji dla optymalnej temperatury i stałego, niezależnego od pogody rozkładu ciepła dla stacji szybkiego ładowania 350 kW
  • Efektywne energetycznie rozwiązania klimatyzacji Rittal zużywającej nawet o 75 procent mniej energii i maksymalna uniwersalność dzięki obsłudze wielu napięć
  • Przyszłościowe koncepcje inteligentnego serwisu do zwiększenia dostępności urządzeń i wzrostu efektywności serwisu