Kleszcze

Narzędzia do skracania, zdejmowania izolacji i chwytania.

Kleszcze

Zaciskanie

Zaciskarka Flex do końcówek kablowych

Do obróbki tulejek zaciskowych bez izolacji wg DIN 46228 część 1 oraz tulejek z izolacją wg DIN 46228 część 4.

Zaciskarki do końcówek kablowych

Do obróbki tulejek zaciskowych bez izolacji wg DIN 46228 część 1 oraz tulejek z izolacją wg DIN 46228 część 4.

Zaciskarki do miniaturowych płaskich wtyków

Do obróbki niezaizolowanych miniaturowych płaskich wtyków.

Zaciskarki do końcówek kablowych

Do obróbki tulejek zaciskowych bez izolacji wg DIN 46228 część 1 oraz tulejek z izolacją wg DIN 46228 część 4.

Zaciskarka do tulejek zaciskowych

Do obróbki tulejek zaciskowych i złączek z izolacją.

Zdejmowanie izolacji

Szczypce do usuwania izolacji

Do usuwania izolacji z przewodów i żył. Z samoczynnym wyrównaniem, ergonomiczny chwyt, wymienny nóż do usuwania izolacji.

Narzędzie do zdejmowania izolacji do kabli Ø 2,5 - 11 mm

Do zdejmowania izolacji z przewodów instalacyjnych i żył.

Nóż zamienny do szczypiec do usuwania izolacji

Wymienne kasety noży do przewodów o różnych przekrojach. Także do specjalnych izolacji.

Nóż zamienny do narzędzi do usuwania izolacji

Praktyczne i łatwo wymienialne ostrza do zdejmowania izolacji żył i przewodów.

Cięcie

Szczypce do cięcia boczne

Do przewodów miedzianych i aluminiowych.

Narzędzia do cięcia kabli

Do przewodów miedzianych i aluminiowych.

Chwytanie

Kombinerki

Z ząbkowaną powierzchnią rękojeści i zintegrowanym kluczem oczkowym M8 - M10.

Kombinerki elektryczne

Z ząbkowaną powierzchnią rękojeści.