ELECTRIFY YOUR SYSTEM

Kraftproduktion för energiomställning

Dra nytta av energiomställningen. Förbered dig för framtiden.

Kraftproduktion

Lösningar för energi- och kraftproduktion

Utbyggnaden och omstruktureringen av kraftproduktionen kommer att kräva enorma insatser under de närmaste åren. Övergången från kol, gas och olja till el från förnybara källor leder till en snabb expansion av många decentraliserade produktionsanläggningar. Eftersom det måste finnas en permanent strömförsörjning är driftsäkerheten en avgörande faktor.

En norsk studie* visar att andelen förnybar energi i världens totala elproduktion kommer att öka till 83 % till 2050. I praktiken innebär det att solcellssystemen kommer att ha en 20 gånger så stor kapacitet som idag, och antalet vindkraftverk kommer att öka med en faktor på 10.

Energi- och kraftlösningar från Rittal

För att göra övergången från fossila bränslen så effektiv som möjligt kan Rittal erbjuda dig högpresterande och kostnadsoptimerade systemlösningar för förnybar energi. Standardiserade modulkomponenter gör det enklare för dig att planera, installera och vid behov bygga ut systemet. I portföljen ingår

  • Kapslingar
  • Kraftdistribution
  • Klimatlösningar
  • Automatiska lösningar för panel- och ställverkstillverkning
  • Service

Dina fördelar i korthet:

  • Enkel planering och snabb installation tack vare standardlösningar i ett modulsystem. Du behöver inte börja om från början utan kan dra nytta av förkonstruerade lösningar
  • Felsäker, långsiktig drift tack vare lösningar med lågt underhållsbehov och hög säkerhet, som fungerar optimalt även under de mest krävande förhållanden
  • Globala tillämpningsalternativ genom efterlevnad av internationella standarder och global service
  • Allt från en enda leverantör – en expertpartner med många års erfarenhet och ett sortiment med beprövade lösningar

* "Energy Transition Outlook 2022" från det norska företaget DNV

Typiska lösningar för kraftproduktion

Apparatskåp

För utomhusbruk

Utomhusskåp är perfekt lämpade för användning utomhus. Rittal har CS väggskåp och CS New Basic-skåp tillgängliga som standardprodukter från lager. CS Toptec skåp är en perfekt...

Apparatskåp

För utomhusbruk

Utomhusskåp är perfekt lämpade för användning utomhus. Rittal har CS väggskåp och CS New Basic-skåp tillgängliga som standardprodukter från lager. CS Toptec skåp är en perfekt...

Klimatisering

Utomhusklimatisering

Funktion och säkerhet – i alla väder. Våra klimatiseringslösningar Outdoor passar perfekt för utomhusbruk. Förutom de särskilt energisnåla kylaggregaten kan t.ex. även filterfläktar med...

IT-skåpsystem

Nätverks-/serverskåp VX IT med glasdörr, IP 55, med 19"-profilskenor, standard

VX IT nätverks-/serverskåp, slutet, för direkt skåpsanpassad klimatisering. 19" inre utbyggnad med 19"-profilskenor i utförande Standard, med olika måttutföranden och kapslingsklass upp till IP 55.

Strömfördelning

Busbar systems up to 2100 A

RiLine samlingsskenesystem för individuell kopplings- och styrutrustning. Komplettlösningar för AC- eller DC-användning.

Success Stories.