ELECTRIFY YOUR SYSTEM

Laddningsinfrastruktur, energieffektivitet och sektorkoppling

Ta rätt väg till energiomställningen med starka partners

Energiförbrukning

Lösningar för energiförbrukning

Energiomställningen handlar om mer än distribution och lagring av el. Energiförbrukningen spelar också en stor roll och måste beaktas på flera olika plan. till exempel när det handlar om effektiv energistyrning, vilket företag i allmänhet och företag inom tillverkningsindustrin i synnerhet kan införa för att minska energiförbrukningen. Sektorkoppling, eller med andra ord sammankopplingen av energiförsörjningen för elbranschen, värme-, bygg-, transportsektorn och andra industrisektorer är en annan viktig komponent i energiomställningen.

När det gäller ökad e-mobilitet är det viktigt att el tillgängliggörs på många decentraliserade platser: i laddningsparker, hemma, på arbetet eller när du är ute och handlar. Kort sagt behövs laddningsinfrastruktur överallt där du parkerar bilen.

Innovativa koncept med FLG-koncernen 

Integrerade maskinvaru- och programvarulösningar snabbar upp energiomställningen. Rittal arbetar med dessa nya utmaningar tillsammans med systerbolagen Eplan och GEC med målet att digitalisera och automatisera processer. På så sätt kan även komplexa system och uppgifter kartläggas tydligare och förberedas snabbare inför framtiden.

De mest effektiva resultaten är från best practice-exempel baserade på många kundprojekt som genomförts. Eplan har till exempel färdiga lösningar för planering och implementering av laddningsparker som planerare enkelt kan implementera. Det förkonfigurerade projektet är komplett, inklusive standardiserad industriell maskinvara, och kräver endast minimal anpassning – tidsbesparande är bara förnamnet.

Dina fördelar i korthet:

  • Planering och implementering på rekordtid – best-practice-lösningar som redan finns tillgängliga. Du behöver inte utveckla nya lösningar
  • Förstklassig kvalitet och felfri projektplanering med beprövade lösningar
  • Perfekt synergi och samordning; hård- och mjukvara som är perfekt matchade
  • Globala tillämpningsalternativ genom efterlevnad av internationella standarder och global service
  • Framåtblickande partners med nya och innovativa lösningar för energiomställning som ökar ditt företags konkurrenskraft

Typiska lösningar för laddningsinfrastruktur:

För utomhusbruk

CS Toptec

Utomhusskåp med 100 mm transport sockel och regnskydd med utsprång på alla sidor. Sidopaneler, bakpanel och dörr helt dubbelväggiga på utsidan, hela TS 8-ramen finns för interiörinstallation.

Apparatskåp

Golvskåp

Ihopbyggnadssystem VX25 och TS 8 samt kapslingssystem SE har en perfekt genomtänkt ramprofil. Inre utbyggnad kan ske på 2 montageprofiler, vilket gör att utrymmet i apparatskåpet utnyttjas på bästa sätt. Det stora...

Apparatskåp

Väggskåp

Skåp- och lådlösningar med kompakt konstruktion i följande utföranden: Kompakt apparatskåp AX, apparatskåp i plast AX och kapslingssystem SE. Extremt mångsidiga möjligheter för styrapplikationer med...

Apparatskåp

För utomhusbruk

Utomhusskåp är perfekt lämpade för användning utomhus. Rittal har CS väggskåp och CS New Basic-skåp tillgängliga som standardprodukter från lager. CS Toptec skåp är en perfekt...

Strömfördelning

Busbar systems up to 2100 A

RiLine samlingsskenesystem för individuell kopplings- och styrutrustning. Komplettlösningar för AC- eller DC-användning.

Success Stories.

Tritium

E-mobilitet för alla

Det faktum att Rittals produkter är tillgängliga i hela världen och av hög kvalitet var avgörande för att ta hem uppdraget. Rittals lösning används bland annat för att skydda laddningsstationernas känsliga elektriska komponenter från den omgivande miljön.

SBRS GmbH

Skydd mot regn och sol

Freiburg im Breisgau har fått elbussar för att skona klimatet. Bussarna laddas optimalt tack vare en smart laddningsinfrastruktur från SBRS med komponenter från Rittal som erbjuder optimalt skydd, inte bara mot väder och vind utan även från obehörig...

Gemamex

Sofia – elbussar laddas snabbt tack vare VX25

Trettio elbussar är i drift i Bulgariens huvudstad Sofia. Laddningsinfrastrukturen består av Rittal VX25-kapslingar, särskilt monterade i kombinationer av tre enheter för Gemamex, tillverkaren av snabbladdningsstationerna.

Kölner Verkehrs-Betriebe/SBRS GmbH

Laddas på 60 minuter

Laddningsinfrastruktur är ett av de största hinder vi stöter på när vi byter till elmobilitet. Om man t.ex. byter till e-mobilitet på en stadsbuss, behöver man också kraftfulla laddstationer. Kölns kollektivtrafikmyndighet (Kölner Verkehrs-Betriebe/KVB)...