Produktmiljöskydd hos Rittal

Information om miljöskydd hos Rittal

The Friedhelm Loh Group operates the following Safety, Energy and Environmental Policy in addition to the corporate principles.

RoHS-överensstämmelse
Alla våra produkter uppfyller kraven i EU:s RoHS-direktiv ”RoHS II” 2011/65/EU (Recast 2002/95/EG) och gällande delegerade direktiv (EU) 2015/863 (”RoHS III”).

WEEE-överensstämmelse: WEEE-registreringsnr 11161726
Vi är registrerade för relevanta B2B-enhetstyper med Rittal WEEE-registreringsnr 11161726.

Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemiska ämnen

Vad är REACH?
REACH står för Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals (registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier) och är en ny EU-förordning om kemikalier.

De viktigast punkterna är:

  • En entydig reglering av registrering och godkännande av ”kemikalier”. Alla ”ämnen” (kemikalier) som vid produktion/import överstiger ett ton per år måste registreras av tillverkaren/importören. Registreringen sker uteslutande hos den europeiska kemikaliemyndigheten EchA.
  • Bevisbördan läggs på tillverkaren av ”kemikalierna”. Tillverkaren ska ”aktivt” informera sina kunder om användning av ”riskabla ämnen” enligt REACH resp. erbjuda alternativa produkter. Det innebär att Rittal måste informeras ”aktivt” av sina leverantörer och sedan måste Rittal ”aktivt” informera kunderna.
  • No Data – No Market (ingen registrering – ingen marknadsföring)

Nedladdningar:

Rittals klimatiseringsprodukter uppfyller kraven i ozonförordningen (EG) nr 1005/2009.

Vi använder FCKW-fria HFC-köldmedier. De innehåller inget klor och har ett ODP-värde på noll.

Rittal använder endast följande köldmedier:

  • R134a
  • R407C
  • R410A

Dessa köldmedier lyder inte under ozonförordningen (EG) nr 1005/2009, och hör inte heller till gruppen haloner. Följande Rittal-produkter innehåller köldmedier:

  • Kylaggregat för apparatskåp (R134a)
  • Kyldörrar, -skåp, -sidogavlar (R134a)
  • Återkylningssystem (R134a, R407C eller R410A)

Mer information om vilka köldmedier Rittal använder finns i respektive säkerhetsdatablad.

Kundinformation för insamling av industribatterier

Företaget Rittal GmbH & Co. KG släpper nästan aldrig ut industribatterier på marknaden. Rittal samlar alltid in förbrukade batterier utan kostnad via leverantörerna eller huvudkontoret. I enstaka fall kan kunderna ha bestämmelser eller kontrakt som innebär att batterierna måste samlas in av vissa speciella företag.

Vårt uttalande ”Conflict Minerals Policy” och vår Rittal Conflict Minerals Reporting Template ”Conflict Minerals CMRT” för nedladdning:

Vårt påstående ”VerpackG Compliance” för nedladdning:

Tillgängliga nedladdningar:

Rittal has determined the CO2 emissions for selected products. The available values are published on the product detail pages.

The specified value for the Product Carbon Footprint (PCF) is to be understood as a ‘cradle-to-gate’ consideration. The methodology for determining the stated values is divided into the following two categories:

Category A
PCF value (cradle-to-gate) determined in accordance with DIN EN ISO 14067 (certified by TÜV Süd)

Category B
PCF value (cradle-to-gate) calculated approximately from the product weight and self-declared

Environmental Self Declaration