Infrastruktur / telekom

5G, IoT och AI innebär nya utmaningar för telekomnäten

Utbyggnaden av fibernät och 5G, nästa generations mobilnät, ökar också kraven på telekomföretagen och tillhörande infrastruktur. Dessa måste tillhandahålla hög kapacitet och överföring i realtid. Det är också mycket viktigt att infrastrukturen är robust och fungerar optimalt även i svåra klimat, till exempel extrem värme, kyla eller luftfuktighet.

Robusta högeffektiva lösningar för en modern telekom-infrastruktur

Rittal erbjuder intelligenta och flexibla lösningar för telekomnät – till exempel mobil- och bredbandsuppkopplingar – från en enda källa. Våra lösningar är mångsidiga, robusta, effektiva och kan dimensioneras efter kundens behov.

  • Tack vare ett smart modulbaserat system med skåp (enkelväggiga och dubbelväggiga) och klimatanläggningar
  • Tack vare motståndskraftiga skåp av högkvalitativa material med UV-beständig lackering och höga kapslingsklasser
  • Tack vare klimatiseringslösningar av många olika slag och med breda temperaturintervall från -30 till +60 °C
  • Kan användas i hela världen tack vare internationella godkännanden
  • Tack vare energieffektiva Blue e+-tekniken ger våra kylaggregat en energibesparing på i genomsnitt 75 %
  • Tack vare hög passiv uppvärmningseffekt genom smart konstruktion från Rittal Utomhusskåp
  • Tack vare fjärrövervakning av skåp och utrustning via IIoT-lösningar som möjliggör uppkoppling av Rittals klimatiseringslösningar och sensorer för övervakning av den fysiska miljön
  • Tack vare underhållssnåla skåp, klimatiseringlösningar och ett globalt servicenätverk med snabb tillgång till reservdelar
  • Thanks to edge data centers for the ultimate in computing power and reliability combined with short latency times and maximum security
  • Thanks to a ready-to-connect IT infrastructure in a robust container shell for SME, cloud and edge applications
  • Thanks to OCP solutions based on the OpenRack standard to reduce investment and operating costs

Songdo

Smart City i Korea

Smarta städer är uppkopplade och högteknologiska miljöer tänkta att förbättra invånarnas tillvaro, både på arbetet och fritiden, samtidigt som de också blir mer hållbara. Ett utmärkt exempel på detta är en ny stadsdel i den sydkoreanska miljonstaden...

CSP Terminal

När skåpen måste tåla väder och vind

Havsluften är definitivt inte hälsosam för elinstallationer. Då krävs optimalt skydd – vanligtvis används skåp för att skydda de elektrotekniska komponenterna mot den omgivande miljön.

Vitens Water Company

Digitalisering av dricksvattenförsörjning

Nederländernas största vattenverk ”digitaliserar” sitt ledningsnät för att göra dricksvattenförsörjningen ännu mer tillförlitlig. Vitens har valt motståndskraftiga utomhusskåp från Rittal för de komponenter som krävs för att samla in nödvändiga mätdata.