För att begränsa effekterna av klimatförändringarna måste CO2-utsläpp undvikas i så lång utsträckning som möjligt. Hållbart företagande är viktigt av flera skäl. Lagar och förordningar måste följas, bland annat den nya F-gasförordningen som syftar till att minska de utsläpp som skadar miljön. Energieffektivitet bidrar inte bara till att minska koldioxidutsläppen, utan även till att minska företagets kostnader.
Revolutionerande energieffektivitet genom innovativ teknik
Minska både kostnader och koldioxidavtryck genom att använda rätt planeringsverktyg, energieffektiva klimatlösningar och smarta tjänster och övervakningslösningar från Rittal.
- Med vårt beräkningsverktyg Rittal Therm för att enkelt utforma nödvändig klimatregleringen för apparatskåpet
- Med funktioner för termisk design i EPLAN Pro Panel kan man redan under konstruktionsfasen hitta potentiella hotspots
- Tack vare energieffektiva Blue e+-kylaggregat med i genomsnitt 75 % energibesparing med innovativ hybridteknik
- tack vare Blue e+-kylare med likströmsbaserad inverterteknik för hög noggrannhet och 55 procent mindre köldmedium genom mikrokanalteknik
- tack vare filterfläktar med energieffektiv EC-teknik
- Tack vare användning av likströmsteknik som ger nya användningsmöjligheter inom bland annat förnybar energi
- tack vare effektivitetsanalyser för att identifiera möjligheter och minska kostnader längs hela värdekedjan
- Tack vare utvecklingen av standardiserade IIoT-lösningar för nätverksanslutning av maskiner och apparater som smarta sensorer för kopplingsskåpsövervakning