Tillbehör

Ihopbyggnadsteknik

Oavsett om helt utbyggda skåprader transporteras eller de enskilda enheterna monteras på uppställningsplatsen finns en passande lösning för alla ihopbyggnadssituationer för apparatskåp. Ihopbyggnadsvinklar, ihopbyggnadstätningar, övertäckning för ihopbyggnadsspalter.

Ihopbyggnadsteknik

Ihopbyggnadssats för AX, KX, AE, KL

För ihopbyggnad av skåp AX/KX. Nödvändiga öppningar för detta ska ordnas av kunden.

Ihopbyggnadsteknik

Ihopbyggnadsblock, invändigt för VX, VX IT

Kan placeras flexibelt och monteras omgivande på ihopbyggnadsstället. Montage från sidan ger en heltäckande yta mot profilen som kan byggas över.

Ihopbyggnadsteknik

Ihopbyggnadsvinkel, invändig för VX, VX IT

Kan placeras flexibelt och monteras omgivande på ihopbyggnadsstället. För snabbt och säkert montage, antingen framifrån eller från sidan. Kan även användas för ihopbyggnad mot sockelsystem VX.

Ihopbyggnadsteknik

Snabbförbindning för VX

Det är bara att dra åt skruvarna, slå in snabbförbindningen med en hammare och fixera.

Ihopbyggnadsteknik

Ihopbyggnadsförbindning, utvändig för VX, VX IT

För montage på vertikala skåpprofiler utifrån.

Ihopbyggnadsteknik

Ihopbyggnadsvinkel för VX

För stabil förbindning i hörnen på ihopbyggda skåp.

Ihopbyggnadsteknik

Ihopbyggnadssats VX25 på TS 8

För ihopbyggnad av befintliga TS 8 skåprader med VX25-skåp.

Ihopbyggnadsteknik

Ihopbyggnadstätning för VX

Kan användas individuellt till alla befintliga skåpmått för ihopbyggnad. Tätningen sätts på exakt runt hela profilkanten, och kan när som helst avlägsnas enkelt utan att lämna rester. Den kan utan...

Ihopbyggnadsteknik

Snabbförbindning, 1-delad för TS/TS

Det är bara att dra åt skruvarna, slå in snabbförbindningen och fixera.

Ihopbyggnadsteknik

Snabbförbindning, 3-delad för TS/TS

Haka in snabbförbindning, anslut med låsanordningen och säkra.

Ihopbyggnadsteknik

Ihopbyggnadsklämma, horisontell för TS/TS, TS/PS

För montage på horisontella skåpprofiler.

Ihopbyggnadsteknik

Ihopbyggnadsklämma, vertikal för TS/TS

För montage på vertikala skåpprofiler på två TS skåp.

Ihopbyggnadsteknik

Ihopbyggnadsförbindning, utvändig för TS/TS

För montage på vertikala skåpprofiler utifrån.

Ihopbyggnadsteknik

Ihopbyggnadsvinkel för TS/TS

Den stabila förbindningen vid transport av ihopbyggda skåp.

Ihopbyggnadsteknik

Ihopbyggnadsvinklar för TS/TS, TS/PS

För extra stabilisering eller när montageplåtshållare, svängramar eller samlingsskenehållare förhindrar inbyggnad av en ihopbyggnadsvinkel.

Ihopbyggnadsteknik

Ihopbyggnadsvinkel

Alternativet till anslutningsklämma 4582.500 samt för individuell inre utbyggnad.

Ihopbyggnadsteknik

Kombivinkel för VX, TS

För optimal fördelning av bärkraften vid kranlyft av ihopbyggda skåp.

Ihopbyggnadsteknik

Vertikal ihopbyggnadsvinkel för TS/TS

För ihopbyggnad av två bestyckade skåp på vertikal skåpprofil. Genom fixerbultar blir skåpet, vid höjd- eller sidoförskjutning upp till ± 2 mm, draget till ett definierat slutläge.

Ihopbyggnadsteknik

Vertikal ihopbyggnadsvinkel för TS/TS med skiljevägg

För ihopbyggnad av skåp enbart tillsammans med skiljeväggens profilvinklar.

Ihopbyggnadsteknik

Övertäckning för ihopbyggnad, upptill för VX, VX IT, TS, TS IT

Över tätningen mellan två skåp kan dessutom en täckplåt med två sluthylsor bifogas. Därmed förhindras att smuts och vätska kommer i direkt kontakt med ihopbyggnadstätningen.

Ihopbyggnadsteknik

Ihopbyggnadsvinkel, utvändig, 3 mm för VX IT

För serieplacering av ramstativ VX IT som ska skiljas från varandra med en skiljevägg eller vid utbyte av ett förmonterad skåp mot en modell med lika utformning eller för utbyte av ett integrerat stativ mot en Rittal...

Ihopbyggnadsteknik

Ihopbyggnadsförbindning för VX IT, TS IT

För ihopbyggnad av skåp i skåpserien VX IT med TS IT.

Ihopbyggnadsteknik

Ihopbyggnadsvinkel, utvändig, 9 mm för VX, VX IT, TS IT/TS IT med sidogavlar

För ihopbyggnad i efterhand av skåp med fastskruvade eller låsbara sidogavlar.

Ihopbyggnadsteknik

Täckplåt för ihopbyggnad, vertikal

För utjämning av mellanrum mellan sidogavlarna vid ihopbyggnad baksida mot baksida. För skåphöjd 2200 mm resp. för individuell kapning för lägre höjder.

Ihopbyggnadsteknik

Anslutningssats för delad ram VX IT

Sats för delad ram VX IT.

Ihopbyggnadsteknik

Sats för delad ram TS

Sats för delad ram TS.

Ihopbyggnadsteknik

Ihopbyggnadssats för CS Toptec, ihopbyggbart

För ihopbyggnad av CS Toptec utomhusskåp.