- Artikelnummer:
- SK 3245.080
- Produktbeskrivning
- För filterfläkt och utblåsningsfilter. Enkel rengöring tack vare utanpåliggande silikontätning.
- Material
- Rostfritt stål AISI304 – 1.4301 (V2A)
Silikon
- Passar till art. nr.
- 3245....
- Dimension
- Bredd: 350 mm
Höjd: 480 mm
Djup: 160 mm
- Kapslingsklass NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- NEMA 3
- NEMA 3R
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 56 vid montage över filterfläkt/utblåsningsfilter med filtermatta
- Vikt/förp.
- 5,74 kg
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177655522
- ETIM 7.0
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Produktbeskrivning
-
SK Strålvattenhuv, för filterfläktar, och utblåsningsfilter SK 3245, BHD: 350x480x160 mm rostfritt stål, silikon