Denna artikel utgår: 30 jan. 2021
Montagevinkel för avskärmning i apparatutrymmen och effektbrytarbärskena
Artikelnummer: SV 9673.428
Sätts fast på sidogavelmodulen, på det övre planet kan effektbrytarbärskenan fästas, gör det möjligt att skjuta in avskärmningar i apparatutrymmen.
- Artikelnummer:
- SV 9673.428
- Produktbeskrivning
- Montagevinkeln fästs på sidogavelmodulen. Förborrade monteringshål gör det möjligt att skjuta avskärmningar i apparatutrymmen. På det övre planet kan effektbrytarbärskenan fästas.
- Material
- Stålplåt, 2 mm
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- For compartment depth
- 800 mm
- Längd
- 752 mm
- Dimension
- Längd: 752 mm
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Vikt/förp.
- 2,692 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177574496
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivning
- SV Montagevinkel, L: 752 mm för avskärmning för apparatutrymme, och effektbrytarbärskena