- Artikelnummer:
- SV 9340.905
- Produktbeskrivning
- För säker och beröringsskyddad installation av anslutningsledningar. Kan dessutom användas som distansstycke.
- Material
- Polyamid
Brandklassad enligt UL 94-V0 - Färg
- RAL 7035
- Passar till art. nr.
- 9340.950
- Dimension
- Bredd: 13,5 mm
- Förpackningsenhet
- 10 st.
- Vikt/förp.
- 0,37 kg
- Tullvarukod
- 39259020
- EAN
- 4028177955677
- ETIM 7.0
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Produktbeskrivning
- SV wiring duct for D-Switch bus-mounting fuse base (SV 9340950)