- Artikelnummer:
- SV 9666.932
- Produktbeskrivning
- För montage av ISV utbyggnadsmoduler i skåp.
- Material
- Fäste till montagestomme Stålplåt, förzinkad
Beröringsskydd: Stålplåt, lackerad
Beröringsskydd, på sidan: PVC
- Leveransens omfattning
- Fäste till montagestomme
Beröringsskydd
Inkl. fastsättningsmaterial
- Modell
- Breddenheter (BE) á 250 mm: 2
Höjdenheter (HE) á 150 mm: 11
- Passar till art. nr.
- 8457.000
- 8684.000
- 8685.000
- 8686.000
- Anmärkning om art. nr.
- Dessutom behövs montageprofil 9666.711, montageplatta 8612.400
- Passar för
- Skåptyp: VX
Bredd: 600 mm
Höjd: 1.800 mm
Djup: 400 mm
500 mm
600 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 7 kg
- Tullvarukod
- 39269097
- EAN
- 4028177923287
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivning
-
VX Installation kit (ISV), 2 width units WU (500 mm), 11 U (1650 mm), (WH: 600x1800 mm)