- Artikelnummer:
- SV 9683.626
- Utförande
- sluten
- Produktbeskrivning
- För direkt montage på apparatutrymmets sidogavel för inre indelning. Universell inre utbyggnad med effektbrytare och styrutrustning. Skapar ytterligare montageplan. I kombination med avskärmningen för apparatutrymmet och sidogavel kan en inre uppdelning enligt form 1 till 4 göras.
- Material
- Stålplåt, 2 mm
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fästvinkel och fastsättningsmaterial.
- För apparatutrymmeshöjd
- 600 mm
- Dimension
- Bredd: 1.102 mm
Höjd: 593 mm
- Passar för
- Bredd: = 1.200 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 13,46 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177935341
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivning
-
SV Partial mounting plate, WH: 1102x593 mm, solid, for VX (W: 1200 mm)