- Artikelnummer:
- SV 9683.328
- Produktbeskrivning
- För fastsättning av profilskena för effektbrytare mot skåpprofilen eller mot funktionsutrymmets sidogavel.
- Material
- Stålplåt, 2,5 mm
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Passar för
- Djup: = 800 mm
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Vikt/förp.
- 4,98 kg
- Tullvarukod
- 83024900
- EAN
- 4028177937505
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivning
- SV air circuit mounting bracket for VX (depth 800 mm)