- Artikelnummer:
- TS 8701.040
- Produktbeskrivning
- Montage mellan sockelkomponenterna. Vid 200 mm höjd kan även två sockelplåtar à 100 mm monteras.
- Material
- Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
- Ytbehandling
- Streckslipat, korn 400
- Leveransens omfattning
- 2 sockelplåtar
Inkl. fastsättningsmaterial - Montagekrav
- För stabilisering av ihopbyggda sockelkomponenter kan sockelplåtar på sidan, 100 mm, monteras med 90° vridning. För detta behövs ihopbyggnadsvinklar för sockeln
- Dimension
- Höjd: 100 mm
- Passar för
- Skåptyp: TS 8: = 400 mm
Skåptyp: SE - Förpackningsenhet
- 2 st.
- Vikt/förp.
- 1,594 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177300088
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivning
- TS Sockelplåtar, på sidan, H: 100 mm för B: 400 mm rostfritt stål 1.4301
Sockelplåtar, på sidan, 100 mm Rostfritt stål för sockelkomponenter fram- och baktill
Artikelnummer: TS 8701.040
För montage mellan sockelkomponenterna. Vid 200 mm höjd kan även två sockelplåtar på 100 mm vardera monteras. För stabilisering av ihopbyggda sockelkomponenter kan sockelplåtar monteras vridna 90°.