- Artikelnummer:
- PS 2907.000
- Produktbeskrivning
- För säker kabelföring i sockeln mellan golvet och skåpet.
- Material
- Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
- Leveransens omfattning
- 4 sockelplåtar
- Observera:
- Det krävs en sockelplåt per 200 mm sockelbredd.
- Dimension
- Bredd: 175 mm
- Passar för
- Djup: = 400 mm
- Förpackningsenhet
- 4 st.
- Vikt/förp.
- 2,396 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177034297
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
- PS Sockelplåt, modulär, för D: 400 mm rostfritt stål 1.4301
- Dokumentation
- Info sheet