- Artikelnummer:
- SZ 2419.000
- Produktbeskrivning
- För dörrar, som skydd mot beröring av spänningsförande elektriska enheter vid inkopplad strömbrytare.
- Funktion
- Förregling av dörren vid inkopplad strömbrytare.
- Nätdrift (spänning) enbart vid sluten dörr.
- Övervakning av låsmagneten genom extra stängningskontakt.
- Leveransens omfattning
- Förregling
Manövrering
Fästvinkel
Fastsättningsmaterial
- Montagekrav
- Vid skåp med dubbla dörrar krävs en dörrkontakt så att den överlappande dörren meddelar när ”apparatskåpsdörren är stängd”
- Passar för
- Skåptyp: VX
Skåptyp: VX SE
Skåptyp: TS
- Märkeffekt Pel
- Vid 50 Hz: 8 VA
Vid 60 Hz: 8 VA
- Märkspänning
- 120 V
- Märkisolationsspänning
- 400 V AC
- Märkstötspänningshållfasthet jord mot fas
- 4000 V AC
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 0,74 kg
- Tullvarukod
- 83015000
- EAN
- 4028177022713
- ETIM 7.0
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Produktbeskrivning
-
SZ Security lock, 120 V AC