Denna artikel utgår: 30 jan. 2020
Artikeln ersätts av:
8619500
- Artikelnummer:
- SR 2026.200
- Utförande
- Vridstyv ram, sammansvetsad av fyrkantsrör och 3-faldigt kantad bärprofil.
- Produktbeskrivning
- För inbyggnad av elektronikchassin, 482,6 mm (19") längs med hela höjden.
- Material
- Stålplåt
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Inkl. dubbel låsinsats och inbyggnadstillbehör.
- Passar för
- Skåptyp: AE
Bredd: = 600 mm
Höjd: = 380 mm - Höjdenheter
- 6 HE
- Passar för skåptyp
- AE
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 4,6 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177013940
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
- SR Kompakt-svängram, för AE, för B: 600 mm (6 HE)