- Artikelnummer:
- AS 4055.926
- Utförande
- Motordriven djupjustering 2200 mm
Skåpbearbetning
Bearbetning av platta delar
Dubbeldörr
Patenterad påtrycksskiva med inbyggd utsugning av frässpån
Högpresterande spindel inkl. minimal mängd smörjmedel
Automatisk verktygskontroll
DIN-verktyg
Pneumatisk spännanordning
- Produktbeskrivning
- Perforex Milling Terminal är en CNC-maskin med 4 axlar som används för att modifiera standardapparatskåp och ger möjlighet till automatisk bearbetning av sidoplåtar och skåp för t.ex. borrhål, gänga och öppningar. Perforex Milling Terminal 2201 ger ett brett detaljfäste i standardutförandet med två dörrar. Idealisk för bearbetning av helsvetsade skåp.
- Fördelar
- Snabb avkastning på investeringen (ROI) och betydligt högre konkurrenskraft
- Korta genomloppstider med konstant hög bearbetningskvalitet
- Datakontinuitet tack vare nätverksbaserad programvara
- Enkel manövrering med hjälp av överskådligt HMI och 24"-bildskärm
- Automatisk verktygsväxling och inbyggd mätning av verktygslängd
- Verktygsskonande bearbetning tack vare smörjsystem med minimal förbrukning och påtrycksskiva
- Automatisk spånsugning vid borrning och fräsning
- Med den högverkande spindeln garanteras en snabb, exakt och tillförlitlig bearbetning
- Intuitivt spännsystem med pneumatisk spännanordning – optimerat för apparatskåpskomponenter
- Leveransens omfattning
- Perforex MT S har projektbaserad konfigurering
- Material som kan bearbetas
- Aluminium
- Stål
- Rostfritt stål
- Plast
- Koppar
- Maskinalternativ
- Signalpelare 4055.954
- Åtkomst på sidan 4055.952
- Bärarmsystem 4055.951
- Utökning av spännhöjd 4050.035
- 2 extra nollpunkter för bearbetning av flera delar 4050.111
- Maskinstyrning
- Uppgiftsstyrning med Rittal Panel Processing Center (RiPPC)
- Manövrering med Rittal HMI
- Säkerhet
- Säkerhetsstängsel enligt DIN EN ISO 13857
- Optisk skyddsanordning framför och bakom maskinen
- Säker inbromsning av axlarna även vid spänningsbortfall
- Gränssnitt
- Rittal Panel Processing Center (RiPPC)
- EPLAN Pro Panel
- Rittal Configuration System
- Import av DXF-data
- Observera:
- Tekniska ändringar förbehålles
- Uppställningsyta
- Bredd: 5.050 mm
Höjd: 2.400 mm
Djup: 4.550 mm
- Tryckluftsanslutning
- 6 bar
- Vikt på arbetsstycket vid bearbetning av platta delar (max.)
- 250 kg
- Vikt på arbetsstycket vid bearbetning av apparatskåp (max.)
- 300 kg
- Antal verktygsplatser
- 21
- Bearbetningsnoggrannhet
- ± 0,2 mm
- Hastighet X-/Y-axel
- 60 000 mm/min
- Hastighet Z-axel
- 12 000 mm/min
- Spindelvarvtal (max.)
- 21 000 rpm
- Spindeleffekt (max.)
- 11 kW
- Styrspänning (DC)
- 24 V
- Märkström max.
- 6,2 A
- Märkspänning
- 3L+PE, 400–480 V, 50/60 Hz
- Bearbetningshastighet (max.)
- 1 500 mm/min
- Mått för spännbara apparatskåp min.
- Bredd: 100 mm
Höjd: 100 mm
Djup: 140 mm
- Mått för spännbara apparatskåp max.
- Bredd: 2.300 mm
Höjd: 1.600 mm
Djup: 2.200 mm
- Mått för spännbara platta delar min.
- Bredd: 100 mm
Höjd: 100 mm
Djup: 1,25 mm
- Mått för spännbara platta delar max.
- Bredd: 2.300 mm
Höjd: 1.550 mm
Djup: 5 mm
- Max. bearbetningsbar yta för skåp
- Bredd: 2.300 mm
Höjd: 1.600 mm
- Uppställningsyta
- Bredd: 5.050 mm
Höjd: 2.400 mm
Djup: 4.550 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 2 700 kg
- Tullvarukod
- 84571090
- EAN
- 4028177967564