- Artikelnummer:
- AS 4055.800
- Utförande
- Elektrisk vinkelmätare
Böjningsstift R10
Böjningsstans
Extern strömanslutning 230 V
Utdragbar stödförlängning på sidan för långa skenor
Extern hydraulanslutning för nästan alla bearbetningsmöjligheter
4 löprullar (2 låsbara)
Lådutdrag
Inbyggd hydraulpump
Laserpekare (hjälplaser) med stråleffekt för laserklass 1
Längdanslag utdragbart
- Produktbeskrivning
- Mobil produktlösning för bearbetning av strömskenor, lämpad för exakt, snabb och ergonomisk böjning, stansning och kapning av samlingsskenor direkt vid respektive arbetsplats. Integrerad precisionslaser underlättar kapning och böjning.
- Fördelar
- Hög exakthet för böjning och stansning
- Enkelt verktygsbyte
- Flexibel användning i verkstaden
- Leveransens omfattning
- Bearbetning av strömskenor mobil CW 120-M
Fotomkopplare
- Material som kan bearbetas
- Koppar
- Aluminium
- Observera:
- Skänkellängd vid Z-böjning beror på materialtjockleken
- Vid stansning är även avlånga hål på max. 21 x 18 mm möjliga.
- Långhålsverktyg på begäran
- Tekniska ändringar förbehålles
- Maskinmått
- Bredd: 1.380 mm
Höjd: 1.270 mm
Djup: 945 mm
- Placeringsyta
- Bredd: 1.211 mm
Djup: 811 mm
- Arbetshöjd
- 974 mm
- Märkeffekt
- 2,2 kW
- Märkspänning
- 230 V, 50 Hz/60 Hz
- Längdanslag (max.)
- 1 224 mm
- Böjning/sidolängd (min.)
- 50 mm
- Böjningsvinkel (max.)
- 90 °
- Böjning (max.)
- 120 x 12 mm
- Z-Bend (min.)
- 72 mm
- Skärning (max.)
- 120 x 12 mm
- Stansning (max.)
- 6,6 x 21,5 mm
- Stansning/materialtjocklek (max.)
- 12 mm
- Tillåtet driftstryck (p max.)
- 700 bar
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 390 kg
- Tullvarukod
- 84624900
- EAN
- 4028177920637
- ETIM 8
- EC000000
- ETIM 7.0
- EC000000
- ECLASS 8.0
- 36600804
- Produktbeskrivning
-
CW 120 – M mobile busbar machining. The CW 120 – M mobile station is ideal for bending, punching and cutting busbars.