Funktioner och fördelar

Lämpliga lösningar för ditt behov

Här kan du läsa mer om hur våra produkter fungerar och vilka fördelar de har för de olika klimatiseringstyperna – från luftkylning och kylaggregat till vätskekylning och uppvärmning av apparatskåp.

Luftkylning

Funktionssätt:

  • Lufteffekter upp till 1161 m3/h
  • Värmen i kapslingen avges till omgivningen genom en forcerad luftström (luftväxling)
  •  

Fördelar:

  • Kan användas flexibelt med olika utföringsvarianter: Standard-, EMC- och EC-teknik
  • Verktygsfritt arbete (montering vid skåpet, elanslutning, snabbt byte av filtermattor)
  • Lägre energikostnader genom kortare drifttid hos filterfläktar med effektiv EC-motor
  • Enkel övervakning och reglering av fläktvarvtal/-funktion genom inbyggt gränssnitt i EC-fläktar 

Ta reda på mer | Till produkten

Funktionssätt:

  • Lufteffekter upp till 976 m3/h
  • Värme i kapslingen avges till omgivningen genom ett forcerat luftflöde (luftväxling)

Fördelar:

  • Kan användas flexibelt tack vare olika utföringsvarianter i standard- och EC-teknik
  • Enkel montering och enkelt underhåll (nydanande klämfastsättning, elektrisk anslutning via stickkontaktsklämma, snabbt byte av filtermattor)
  • Hög skyddsklass IP55 som standard
  • Hög effektivitet och inbyggt gränssnitt för varvtalsreglering och fläktövervakning i EC-fläktar 

Till produkten

Funktionssätt:

  • Förlusteffekt, som skall ledas bort, på upp till 900 W, vid ∆T = 10 K
  • Till skillnad från fläktar består luft/luft-värmeväxlare av två slutna kretslopp
  • Kapslingen genomströmmas inte av omgivande luft utan omgivande och invändig luft strömmar enligt motströmsprincipen genom värmeväxlarlamellerna
  • Den invändiga luftens värme tas upp utan direkt kontakt med den omgivande luften – således kan en hög skyddsklass uppnås, eftersom den förorenade omgivande luften inte kommer i direkt i kontakt med kapslingens invändiga luft

Fördelar:

  • Lägre underhållskostnader genom separat reglering av inner- och ytterfläktar
  • Enkel rengöring med hjälp av uttagbar värmeväxlarkassett
  • Lägre servicekostnader till följd av längre underhållsintervall

Till produkten

Kylaggregat

Funktion:

  • Förlusteffekt på upp till 80 W vid L35/L35 som ska ledas bort
  • Peltier-kylaggregatet arbetar enligt den termoelektriska principen där ett elektriskt strömflöde framkallar en temperaturskillnad mellan två metalliska ledare under vissa förutsättningar.

Fördelar:

  • Miljövänligt eftersom det inte behövs några gaser eller köldmedier
  • Nästan underhållsfri drift
  • Hög reglernoggrannhet
  • Lägesoberoende montering (utom takmontering)

Till produkten

Funktion:

  • Förlusteffekt på upp till 5800 W vid L35/L35 som ska ledas bort
  • Med hjälp av ett köldmedel (R-1234yf) kyls luften i lådan och värmen avges till omgivningen i en separat inre och yttre krets
  • I och med att ingen uteluft kommer in i lådan uppnås en hög skyddstyp

Fördelar:

  • Kan användas flexibelt tack vare olika utföranden i stålplåt (standard), rostfritt och för utomhusbruk
  • I genomsnitt 75 % energibesparing tack vare innovativ hybridteknik
  • Längre livslängd för komponenter genom behovsprövad kylning (PID-reglering)
  • Bekväm manövrering med hjälp av pekskärm och smarta gränssnitt
  • Enkel montering på grund av enhetliga montageurtag och montagehjälpmedel

Läs mer | Till produkten

Funktionssätt:

  • Förlusteffekt, som skall ledas bort, upp till 3 950 W vid L35/L35
  • Med hjälp av ett köldmedium (R-513A) kyls luften i kapslingen och värmen avges till omgivningen i åtskilda inre och yttre kretslopp
  • I och med att ingen omgivande luft kommer in i höljet, uppnås en hög skyddsklass

Fördelar:

  • Kan användas flexibelt och internationellt till följd av olika utföranden i stålplåt (standard), rostfritt stål, NEMA 4x och NEMA 3R/4
  • Minimal underhållskostnad till följd av nanobeläggning och inbyggd kondensavdunstning
  • Längre ekonomisk livslängd för komponenterna i apparatskåpet och kylaggregatet genom användning av effektiva komponenter som fläktar och kompressor
  • Energieffektivitet genom Eco-Mode-reglering: förångarfläkten stängs av vid behov beroende på apparatskåpets innertemperatur 

Till produkten

Artiklarna kommer inte att vara tillgängliga efter 2026.

Funktionssätt:

  • Förlusteffekt, som skall ledas bort, upp till 2 500 W vid L35/L35
  • Med hjälp av ett köldmedium (R-513A) kyls luften i kapslingen och värmen avges till omgivningen i åtskilda inre och yttre kretslopp
  • I och med att ingen omgivande luft hamnar i kapslingent uppnås en hög skyddsklass

Fördelar:

  • Flexibel tillämpning, eftersom alla kylmoduler kan kombineras individuellt med varje kyldörr
  • Kan enkelt monteras i efterhand genom att utan mekanisk bearbetning byta den mot den befintliga dörren under pågående drift
  • Energieffektivitet genom Eco-Mode-reglering: Förångarfläkten stängs av vid behov beroende på kopplingsskåpets innertemperatur

Till produkten

Artiklarna kommer inte att vara tillgängliga efter 2026.

Vätskekylning

Funktion:

  • Förlusteffekt på upp till 7000 W vid L35/W10 och 500 l/h som ska ledas bort
  • Den inre och yttre kretsen är separata och på detta sätt uppnås en hög kapslingsklass
  • Kylmediet är i regel vatten i dessa aggregat
  • En sluten vattenkrets försörjer aggregaten med kylt vatten
  • Återkylningen kan ske (centralt) via en chiller

Fördelar:

  • Kan användas flexibelt med hjälp av olika utföranden: Vattenförande delar av rostfritt stål (1.4571) eller av koppar/mässing (Cu/CuZn), Hygienic Design
  • Bekväma och flexibla möjligheter för vattenanslutning
  • Alla aggregat med Comfort-reglering har den effektiva energisparvarianten Eco-Mode-reglering: Fläkten stängs av vid behov beroende på apparatskåpets innertemperatur

Till produkten

Funktion:

  • Förlusteffekt på upp till 9500 W vid L35/W10 och 2000 l/h som ska ledas bort
  • Den inre och yttre kretsen är separata och på detta sätt uppnås en hög kapslingsklass
  • Kylmediet är i regel vatten i dessa aggregat
  • En sluten vattenkrets försörjer aggregaten med kylt vatten
  • Återkylningen kan ske (centralt) via en chiller

Fördelar:

  • Flexibla möjligheter för vattenanslutning upptill eller nertill på apparaten
  • Flexibel uppställning i och med att luftutlopp är möjligt antingen på båda sidorna med vardera 5 kW eller på en sida med 10 kW
  • Alla aggregat med Comfort-reglering har den effektiva energisparvarianten Eco-Mode-reglering: Fläkten stängs av vid behov beroende på apparatskåpets innertemperatur

Till produkten

Funktionssätt:

  • Förlusteffekt, som skall ledas bort, upp till 7000 W vid Tw18/Tu35
  • En Chiller är en produkt som tar bort värme från en förbrukare via ett vätskeformigt medium (vatten, olja etc.)
  • Denna vätska kan fås att cirkulera genom en värmeväxlare för att kyla ned utrustning eller ett andra processflöde (till exempel luft eller processvatten)

Fördelar:

  • Hög energieffektivitet och reducering av CO2-avtrycket på upp till 70 % med hjälp av nydanande inverterteknik och lägre köldmediemängd
  • Flexibel användning till följd av ett brett användningsområde vid temperaturer från -5 °C till +50 °C
  • Hög driftsäkerhet till följd av inbyggda säkerhetsfunktioner
  • Enkel övervakning genom fjärrövervakning via IoT-Interface 

Ta reda på merTill produkten

Funktionssätt:

  • Förlusteffekt, som skall ledas bort, upp till 48 000 W vid Tw18/Tu32
  • En Chiller är en produkt, som tar bort värme från förbrukare via ett vätskeformigt medium (vatten, olja etc.)
  • Denna vätska kan fås att cirkulera genom en värmeväxlare för att kyla ned utrustning eller ett andra processflöde (till exempel luft eller processvatten)

Fördelar:

  • Reducering av köldmediemängden genom mikrokanalsteknik
  • Bekväm och enkel användarvägledning med pekskärm
  • Hög driftsäkerhet till följd av inbyggda säkerhetsfunktioner
  • Kortare leveranstid till följd av förkonfigurerade alternativ

Till produkten

Funktionssätt:

  • Förlusteffekt, som skall ledas bort, upp till 20 000 W vid Tw18/Tu35
  • En Chiller är en produkt, som tar bort värme från en förbrukar via ett vätskeformigt medium (vatten, olja etc.)
  • Denna vätska kan fås att cirkulera genom en värmeväxlare för att kyla ned utrustning eller ett annat andra processflöde (till exempel luft eller processvatten)

Fördelar:

  • Hög driftsäkerhet tack vare frostskydd
  • Kan användas i alla länder till följd av utförande med dubbel frekvens
  • Reducering av köldmediemängden genom mikrokanalsteknik
  • Hög driftsäkerhet till följd av inbyggda säkerhetsfunktioner

Till produkten

Värmeelement för kopplingsskåp

Funktionsätt:

  • I alla Rittals värmeelement för kopplingsskåp används PTC-element, som automatiskt reglerar sitt motstånd och därmed sin värmeeffekt beroende på temperaturen

Fördelar:

  • Självreglerande PTC-teknik för optimal reglering av värmeeffekten
  • Skydd mot kondensbildning i kopplingsskåpet
  • Konstant värmefördelning för att undvika värmefickor
  • Enkel montering med snabbanslutningsklämma för verktygslös elektrisk anslutning (fjäderbelastad klämma)

Till produkten

Vi finns här för dig.

Vi svarar gärna på alla dina frågor gällande våra klimatiseringslösningar och hjälper dig hitta rätt lösning för ert behov.