IT Network ve sunucu kabinleri
-
VX IT
Tüm network ve sunucu uygulamaları için doğru çözüm. İster bir dağıtım panosu barındıran network kabini, isterse de bir Edge, Colocation veya Hyperscale veri merkezi için sunucu kabini ihtiyacı olsun; yeni VX IT çözümlerimiz modern BT altyapılarındaki tüm gereksinimler için ideal bir platformdur. Yeni VX IT'nin müşteri odaklı bir konfigüratörü; bireysel gereksinimlerin hızlı ve kolay bir şekilde tasarlanabildiği modüler bir konsepte dayanmaktadır.
-
TX CableNet
Artık kablo karışıklığı ok! Rittal yeni BT rafında ağ alt yapısı alanında yılların deneyimini ve bilgisini olağanüstü bir çözümde birleştiriyor - yeni bir kablo yönetimi düzeyi. Düzenli ve ilgili pratik uygulama durumuna uyarlanan BT raf portföyü, hızlı bir genel bakış sağlar ve seçimi kolaylaştırır. Konumu değiştirilebilir kablo yollu 8 standart model, kanala yerleştirilmiş büyük hacimli kablo yönetimi sunar ve böylece BT kablolarında plan ve düzen sağlar. Kritik bükülme yarı çaplarını hesaba katarak tavan üzerinden kablo yönlendirmenin yeni "şelale" prensibi kabloların hasar görme riskini de en aza indirir. Bilinen dayanıklılık ve esnekliğe sahip rasyonel çerçeve tasarımı ve TS ve VX bileşenleriyle eş zamanlı uyumluluk, donanım için daha fazla potansiyel sağlar.
-
TX Colocation rack
The world of IT is changing, and the centralisation of IT in large data centres has become a long-term trend. The TX Colo, which is perfectly adapted to use in a large data centre, is our response. Thanks to its forward-thinking configuration, the TX Colo is ready for immediate use to suit your application!
-
Dağıtıcı rack kabinleri
Montaj ve kurulum sırasında her taraftan optimum erişim ve kesintisiz hava akışı için açık yapı tarzına sahip dağıtıcı rack kabinleri.
-
OCP Rack
As a member of the OCP (Open Compute Project) community, Rittal offers the OCP ORV3, the only rack in the world that is 100% compliant with the OCP V3 standard and is available with corresponding accessories. This rack is UL-certified and offers maximum flexibility, since 21" IT components can be installed in it without having to use tools – adaptors can also be used to scale down from 21" to 19" IT components.