Soğutma cihazları

  • VX25 Blue e+ entegrasyon çözümü
    VX25 Blue e+ entegrasyon çözümü

    Bu ürün, VX25 modüler pano sistemi ve Blue e+ klima cihazının mükemmel uyumudur. Sadece tek bir model numarasıyla, Blue e + Teknolojisinin tüm avantajlarına sahip, entegre soğutma üniteli bir pano edinirsiniz.

    Ayrıntılı bilgi

  • Duvara monte klimalar
    Duvara monte klimalar

    Standart montaj yuvaları üzerinden kapıların dışında veya kapılara dahili olarak monte etmek için. Elektrikli kondens buharlaşması (1 kW'dan itibaren), daha kolay temizlik, sürekli soğutma performansı ve verimliliği için nano kaplı kondenser. Soğutma gücü 0,3 kW – 5,8 kW. 1,6 kW'tan itibaren enerji tasarruflu Blue e + teknolojisinde de mevcuttur. Koruma sınıfları: IP 54 / IP 55 / IP 56, UL Type 3R/4, 12 ve NEMA 4x. Duvara monte soğutma üniteleri kimyasal ve dış mekan versiyonlarında da mevcuttur.

    Ayrıntılı bilgi

  • Tavan üstü soğutma cihazları
    Tavan üstü soğutma cihazları

    Tavan montajlı tasarım sayesinde kapılar, yan paneller ve kaçış yolları açık tutulur. Elektrikli kondens buharlaşması, daha kolay temizlik, sürekli soğutma performansı ve verimliliği için nano kaplı kondenser. Soğutma gücü 0,55 kW – 4 kW. Enerji sınıfı 1,3 kW, enerji tasarruflu Blue e + teknolojisinde de mevcuttur.

    Ayrıntılı bilgi

  • Klima modülü konsepti
    Klima modülü konsepti

    Soğutma ünitesi, kumanda panosunun kapısına entegre edilmiştir ve böylece genel pano tasarımına mükemmel uyum sağlar. Çalışma sırasında bile mekanik işlem görmeden mevcut kapı için kolay değişim. Soğutma gücü 1,5 kW – 2,5 kW. VX25 ve TS 8 modüler pano sistemleri için kullanılabilir.

    Ayrıntılı bilgi

  • Termoelektrik soğutucu Toplam soğutma kapasitesi/ısıtma kapasitesi 80/80 W
    Termoelektrik soğutucu Toplam soğutma kapasitesi/ısıtma kapasitesi 80/80 W

    Peltier teknolojisine dayanan güçlü, hafif klima üniteleri, kontrol ve küçük panoların enerji tasarruflu iklimlendirmesini sağlar. Soğutma/ısıtma gücü 80/80 W.

    Ayrıntılı bilgi

+
[X] Kapat

Required