IT Network ve sunucu kabinleri

  • VX IT
    VX IT

    Tüm network ve sunucu uygulamaları için doğru çözüm. İster bir dağıtım panosu barındıran network kabini, isterse de bir Edge, Colocation veya Hyperscale veri merkezi için sunucu kabini ihtiyacı olsun; yeni VX IT çözümlerimiz modern BT altyapılarındaki tüm gereksinimler için ideal bir platformdur. Yeni VX IT'nin müşteri odaklı bir konfigüratörü; bireysel gereksinimlerin hızlı ve kolay bir şekilde tasarlanabildiği modüler bir konsepte dayanmaktadır.

    Ayrıntılı bilgi

  • Kablo yönetim panosu TS IT için
    Kablo yönetim panosu TS IT için

    Kabloların döşenmesi, sabitlenmesi ve muhafaza edilmesi için veya eşit olmayan LCP kurulumlarında boş kutu olarak kullanılabilir.

    Ayrıntılı bilgi

  • TX CableNet
    TX CableNet

    Artık kablo karışıklığı ok! Rittal yeni BT rafında ağ alt yapısı alanında yılların deneyimini ve bilgisini olağanüstü bir çözümde birleştiriyor - yeni bir kablo yönetimi düzeyi. Düzenli ve ilgili pratik uygulama durumuna uyarlanan BT raf portföyü, hızlı bir genel bakış sağlar ve seçimi kolaylaştırır. Konumu değiştirilebilir kablo yollu 8 standart model, kanala yerleştirilmiş büyük hacimli kablo yönetimi sunar ve böylece BT kablolarında plan ve düzen sağlar. Kritik bükülme yarı çaplarını hesaba katarak tavan üzerinden kablo yönlendirmenin yeni "şelale" prensibi kabloların hasar görme riskini de en aza indirir. Bilinen dayanıklılık ve esnekliğe sahip rasyonel çerçeve tasarımı ve TS ve VX bileşenleriyle eş zamanlı uyumluluk, donanım için daha fazla potansiyel sağlar.

    Ayrıntılı bilgi

  • TS IT
    TS IT

    Bu platform modern bir ağ ve sunucu rackının tüm beklentilerini karşılar. Kat panosu olarak veya veri merkezinde kullanım için aletsiz iç donatım, en yüksek yüklenebilirlik ve yapılı kablo yönetimi. Her klima konsepti için uygun donanım: yüksek performanslı sunucu uygulamaları için soğutucu gazlı veya su bazlı LCP soğutmalı ya da iklimlendirme için havalandırmalı kapılar içeren kapalı gözetleme kapısı.

    Ayrıntılı bilgi

  • TE 8000
    TE 8000

    TE 8000 ile çok çeşitli gereklilikler için esnek bir platforma sahip olursunuz. Demonte edilebilir panonun çerçevesiz tasarımı sayesinde kurulum sırasında, eklentilerinizde veya daha sonraki dönüştürmelerdeki işlerinizde 19" düzlemine optimal erişim sağlanır.

    Ayrıntılı bilgi

  • Dağıtıcı rack kabinleri
    Dağıtıcı rack kabinleri

    Montaj ve kurulum sırasında her taraftan optimum erişim ve kesintisiz hava akışı için açık yapı tarzına sahip dağıtıcı rack kabinleri.

    Ayrıntılı bilgi

+
[X] Kapat

Required