Adaptör
-
Adaptör, 3 HE 800 mm pano genişliği için
Münferit 482,6 mm (19") bileşenlerinin tespitlenmesi veya panonun arka kısmına ek montaj olanağı olarak kullanılır.
-
Adaptör, 3 HE Derinlik 100 mm
Eklenti bileşenlerinin 482,6 mm (19�?) tespitlemesinin, örneğin sunucu kabinetleri ve elektronik panolar gibi en ön konumda 19�? montaj düzlemli panolar dahilinde geri kaydırılması için kullanılır.
-
Adaptör, metrik üstü inch, 21''/19''
İnç ölçülü yapı gruplarının metrik profil raylara (535 mm) tespitlenmesi ve karışık sistemlerin oluşturulması için.