19" sistem deliklerine tespit etmek için cihaz tabanı
-
Cihaz tabanı, sabit monteli VX IT, TS IT, TE, TX CableNet için
İki 19" tespit düzlemi arasına kalıcı montaj için.
-
Cihaz tabanı, çekilebilir VX IT, TS IT, TE, TX CableNet için
İki 19" tespit düzlemi arasına montaj için.
-
Cihaz tabanı 1 HE, sabit monteli 482,6 mm (19") sistem deliği
482,6 mm (19")/535 mm (metrik), örneğin modemler veya inçlik veya metrik düzlemlerdeki Mini-Hub'lar gibi aktif küçük bileşenler için yerleştirme gözü, taşıma kapasitesi: 10 kg.
-
Cihaz tabanı 2 HE, sabit monteli
Cihaz tabanı 2 U, 19'' sistem deliklerine tespit etmek için sabit raf. Taşıma kapasitesi: 25 kg.
-
Dışarı çekilebilir cihaz tabanı, 2 HE 482,6 mm (19") için sabitleştirme yüzeyi
Bu komple set teleskopik raylar, tutamak, flanş ve emniyet pimleri ile birlikte ön seçimli modeli içerir.