Döner çerçeve
-
Döner çerçeve, küçük VX, VX SE, AX, 600 mm ve 800 mm genişliğinde panolar için
482,6 mm (19") ekipmanların montajı için.
-
Döner çerçeve, küçük TS, VX SE, 600 mm ve 800 mm genişlikte kabinler için
3 - 18 U, 482,6 mm'lik (19") dahili bileşenler monte etmek için TS, 600 mm ve 800 mm genişliğinde kabinlere uyumlu çerçeve
-
Montaj seti Küçük VX döner çerçeve ve VX parçalı montaj plakası için
Küçük döner çerçeveyi
-
AX montaj seti döner çerçeve için montaj seti, küçük
Küçük döner çerçeveyi AX kompakt panoya monte etmek için.
-
Döner çerçeve, büyük VX, 600, 800 ve 1200 mm genişliğinde panolar için
482,6 mm (19") ekipmanların montajı için.
-
180°-menteşe VX döner çerçeve için, büyük
En öndeki montaj durumunda açılma açısının 130° iken 180° olarak genişletilmesi için.
-
Döner çerçeve, büyük, kaplamasız TS, VX SE, 600 mm ve 1200 mm genişlikte kabinler için
600 mm ve 1200 mm genişliğinde kabinler için, 22 - 45 RU, kaplamasız, 482,6 mm'lik (19�?) dahili bileşenler monte etmek için.
-
Döner çerçeve, büyük, kaplamalı 800 mm genişliğinde TS, VX SE için
800 mm genişliğinde kabinlere uyumlu, 482,6 mm'lik (19�?) dahili bileşenler monte etmek için 22 - 45 U kapamalı dikme
-
Kompakt döner çerçeve AE serisi için
Elektronik rafların takılması için, tüm yükseklikte 482,6 mm (19�?), 6 - 14 RU.
-
Sürgülü ray döner çerçeve için
Döner çerçevede ağır 482,6 mm (19") elektronik malzemelerin desteklenmesi için.