Çerçeve sabitlemesi için cihaz tabanı
-
Çerçeve sabitlemesi için cihaz tabanı 600 ve 800 mm pano genişliği
Çerçeve tespitlemesi için, 482,6 mm (19") yuvasına sahip olmayan panolara monte etmek için, pano genişliği: 600 ve 800 mm, taşıma kapasitesi: 50 kg / 100 kg.
-
Cihaz tabanı, sabit monteli TS, VX SE, PC, IW fan uzatma seti için hazırlanmış
Dikey pano karkasına doğrudan montaj için. Önceden monte edilmiş dört vidaya asmanız ve sabitlemeniz yeterlidir.
-
Cihaz tabanı, çekilebilir TS, VX SE, PC, IW için
Dikey TS pano profiline doğrudan montaj için