Ri4Power TS 8
-
TS 8 modüler pano sistemleri, güç dağıtımı
TS 8 modüler sistemleri, IEC 61 439-1/-2 ve DIN EN 61 439-1/-2 standartlarına uygun olarak yapı tarzı onayına sahip alçak gerilim anahtarlama sistemleri.
-
Bara sistemleri RiLine60
1600 A'e kadar, orta mesafesi 60 mm, 3 ve 4 kutuplu, çepeçevre dokunma koruması, dünyadaki tüm piyasalar için.
-
Bara sistemleri Maxi-PLS
Başta kompakt yapı tarzı olmak üzere kusursuz sistem tekniği, Maxi-PLS baralarının 4 farklı tespit katına kolayca ve kademesiz olarak tespit etmek için.
-
Bara sistemleri Flat-PLS
Standart yassı bakır rayları olan, çok sayıda varyasyona sahip sistem yapısı.
-
Bara sistemleri 100-185 mm
Azami 1250 A (100 mm), 1600 A (185 mm), 2500 A (150 mm), 3000 A (150 mm)'e kadar olan bara sistemleri.
-
Bağlantı tekniği
Maxi-PLS ve Flat-PLS raylarını kendi aralarında birleştirmek için; RiLine60 ray sistemleri veya güç şalterleri ile.
-
Kapatma sistemleri Form 1
Gerilim ileten parçaların kapatılması ve dahili koruma sınıfı - IP 2X ve IP XXB'nin sağlanması için.
-
Kapatma sistemleri Form 2b
Çıkış alanlarını, NH sigortalı dikey yük ayırıcı ve 185 mm montaj bileşenleri ile kapatarak parmak temasını önlemek için.
-
Fonksiyon bölmesi donanımı Form 1-4
İnovatif modül bileşenleri ile zamandan tasarruf sağlayan sistem yapısı.
-
Yük ayırıcı anahtar tablosu donanımı
Kolay montaj, dokunmaya karşı kusursuz koruma, güvenli ayırma.