Çekmeceler ve kapaklar
-
Raf 19"/2 HE Klavye ve mouse için
390 x 32 x 139 mm'ye kadar olan klavyelerin yerleştirilmesi için uygundur, standart fare ve gezinme topu için altlık.
-
Klavye ve mouse için ayrı raf Mouse pad için göz ile birlikte
460 x 42 x 170 mm'ye kadar olan klavyelerin yerleştirilmesi için uygundur, standart fare ve Mousepad için altlık.
-
Klavye çekmecesi 1 HE İki çift 482,6 mm (19") montaj dikmesi için
482,6 mm (19") tespit düzlemi için, aşağıda belirtilenlerin yerleştirilmesi için uygundur: En fazla 420 x 40 x 220 mm'ye kadar klavyeler, tamamen dışarı çekilebilir, kapatılabilir.
-
Klavye çekmecesi 2 HE 482,6 mm (19") için sabitleştirme yüzeyi
482,6 mm (19") tespit düzlemi için, katlanmamış ön plakada 430 mm genişliğine ve 250 mm derinliğe kadar olan klavyeler için uygundur.
-
Kağıt alış kapağı Yüzeylere montaj
Yüzeylere monte etmek için, pano kapağını açmadan yazıcının yan taraflarından kolayca çıkarılmayı mümkün kılmaktadır.
-
Konsol kapağı Klavye ve mouse için
600 ve 800 mm genişliğindeki kapaklara ve 19" döner çerçeveye ve panolara monte etmek için.