Çevre havası ile soğutma

  • Filtre fanları
    Filtre fanları

    Yüzeylere aletsiz montaj için komple fan ve filtre üniteleri. Panodaki ısının tahliye edilmesi veya vakumla çıkarılması ile pano soğutulur. Hava kapasitesi 20 m³/h - 900 m³/h. Standart koruma sınıfı IP 54. IP 56'ya yükseltilebilir. EMC korumalı veya EC modelinde de mevcuttur.

    Ayrıntılı bilgi

  • Tavan fanları
    Tavan fanları

    Panoyu tepeden soğutmak için fan. Pasif çözelti ve 500 m³/h - 1069 m³/h arası hava akışı. Tüm büyüklükler için bir sistem ve tek bir montaj yuvası. Düşük basınç kayıplı akıllı hava iletimi sayesinde optimum verimlilik. Yenilikçi kelepçeli bağlama sayesinde yüksek koruma sınıfı. EC versiyonunda da temin edilebilir.

    Ayrıntılı bilgi

  • Rack fanları/19" montajlı fanlar
    Rack fanları/19" montajlı fanlar

    19" dikmeye doğrudan kurulum için komple fan ünitesi. Hava kapasitesi 320 m³/h - 480 m³/h. Montaj, havanın pano içinde kalıcı olarak dolaşımını sağlar, böylece sıcak noktaların oluşmasını önler.

    Ayrıntılı bilgi

  • Hava/Hava ısı eşanjörü
    Hava/Hava ısı eşanjörü

    Tozun kabine girmesini önlemek için iki ayrı hava devresine sahip ısı eşanjörü. Soğutma gücü 17,5 W/K – 90 W/K. Dahili ve harici devre arasındaki sıcaklık farkı, harcanan güç kaybını büyük ölçüde belirler.

    Ayrıntılı bilgi

+
[X] Kapat

Required