Discontinued article.
Information on the discontinued articles
Ürünün kaldırılacağı tarih 31.10.2020
Belirtilen sonraki ürün, VX, VX IT, VX SE ve AX plastik pano sistemleri için uygundur 8617130
Montaj rayı 23 x 64 mm Plastik VX, VX IT, VX SE, AX için
Belirtilen sonraki ürün, VX, VX IT, VX SE ve AX plastik pano sistemleri için uygundur 8617130
Montaj rayı 23 x 64 mm Plastik VX, VX IT, VX SE, AX için
Kapat
Ürün açıklaması
TS sistem çerçevesi 17 x 73 mm için alternatif, üst ve alt tarafta uzunlamasına delik yerine kafes/geçmeli somun için delikli. Kolayca asın ve sabitleyin.
Ürün hakkında daha fazla bilgi
Sayfayı PDF’ye çevir+ Product description
Ürün açıklaması: | TS sistem çerçevesi 17 x 73 mm için alternatif, üst ve alt tarafta uzunlamasına delik yerine kafes/geçmeli somun için delikli. Kolayca takın ve sabitleyin. |
---|---|
Malzeme: | Çelik sac |
Yüzey: | Çinko kaplama |
Teslimat kapsamı: | Montaj vidaları dahil |
Montaj seçenekleri: | Dikey TS, VX SE kabin profiline |
Şunlar için uygun: |
Pano tipi: iç montaj düzeyi Genişliğe/derinliğe uygun: 600 mm |
Paketteki adet: | 4 adet |
Ağırlık/ambalaj: | 2.764 kg |
Gümrük tarifesi numarası: | 73269098 |
EAN: | 4028177237391 |
ETIM 7.0: | EC002625 |
ECLASS 8.0: | 27189234 |
Ürün açıklaması: | TS Montaj rayı, 23x73mm, G/D:600mm TS, 4'lü pk |