Montaj plakası terminal kutu KX, BUS kutu KX, terminal kutu HD, Ex pano için
Model No. 1561.800
Product Lifecycle
Aktif
Ürün açıklaması
Pano dışına da bileşen montajı yapılabilmesi için. Montaj vidaları pano aksesuarları içerisindedir.
Ürün hakkında daha fazla bilgi
Sayfayı PDF’ye çevir+ Product description
Ürün açıklaması: | Pano dışına da bileşen montajı yapılabilmesi için. Montaj vidaları pano aksesuarları içerisindedir. |
---|---|
Malzeme: | Çelik sac, 2 mm |
Yüzey: | Çinko kaplama |
Şunlar için uygun: |
Pano tipi: Terminal Kutusu KX Bus kutu KX Genişlik: = 300 mm Yükseklik: = 150 mm |
Paketteki adet: | 1 adet |
Ağırlık/ambalaj: | 0,55 kg |
Gümrük tarifesi numarası: | 73269098 |
EAN: | 4028177925397 |
ETIM 7.0: | EC000213 |
ECLASS 8.0: | 27409216 |
Ürün açıklaması: | KX Montaj plakası, KX terminal kutuları ve KX Bus kutu için, GY: 125x285 mm |
+ İndirmeler / CAD
Data Sheets: |
Teknik detaylar:
DE
|
---|