Ürün açıklaması
KX küçük pano ve Elektrik kutusu KX (çelik sac), kilit sistemleri seçiminde büyük montaj kolaylığının yanı sıra esneklik de sunar.
Ürün hakkında daha fazla bilgi
Sayfayı PDF’ye çevir+ Product description
Ürün açıklaması: | KX küçük pano ve Elektrik kutusu KX (çelik sac), kilit sistemleri seçiminde büyük montaj kolaylığının yanı sıra esneklik de sunar. |
---|---|
Malzeme: |
Kutu: Çelik sac Kapı: Çelik sac, çevresi köpük PU conta |
Yüzey: |
Pano ve kapı: Daldırma astar üstüne dıştan toz kaplamalı, dokulu boya Montaj plakası: Çinko kaplamalı |
Renk: | RAL 7035 |
Teslimat kapsamı: |
Kapılı pano Montaj plakası 3 mm double-bit cam lock kilit göbeği 180°-menteşe |
Protection category NEMA: | NEMA 1, 3R, 4, 12 |
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP: | IP 66 |
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi: | Type 1, 3R, 4, 12 |
IK kodu: | IK08 |
Ölçüler: |
Genişlik: 300 mm Yükseklik: 800 mm Derinlik: 155 mm |
Montaj plakası (G x Y): | 275 mm x 785 mm |
Malzeme kalınlığı, kutu: | 1,25 mm |
Malzeme kalınlığı, kapı: | 1,25 mm |
Montaj plakası malzeme kalınlığı: | 2 mm |
Kilit: | Kilit sayısı: 2 |
Ana malzeme: | Çelik sac |
Paketteki adet: | 1 adet |
Ağırlık/ambalaj: | 13 kg |
Gümrük tarifesi numarası: | 94032080 |
EAN: | 4028177816657 |
ETIM 7.0: | EC000261 |
ECLASS 8.0: | 27180101 |
Ürün açıklaması: | KX E-Box, GYD: 300x800x155 mm, çelik sac, montaj plakalı, kapılı |