Ürün açıklaması
Blue e+ serisi klimalar ve çillerler için cihaz bağlantı hattını korumak için koruma şalteri ve güç şalteri. Blue e+ klimalar ve çillerler kendinden emniyetlidir ve güvenli çalışma için herhangi bir ek harici güvenlik tertibatı gerektirmez.
Ürün hakkında daha fazla bilgi
Sayfayı PDF’ye çevir+ Product description
Ürün açıklaması: | Güç şalteri, cihaz bağlantı kablosunu korumak için gereklidir (UL uygulamaları). |
---|---|
Bilgi: | For detailed technical product information, please refer to the data sheet under the Downloads tab. |
Ölçüler: |
Genişlik: 144 mm Yükseklik: 45 mm Derinlik: 97 mm |
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP: | IP 20 |
Çalışma sıcaklığı aralığı: | -20 °C...60 °C |
Depolama sıcaklığı aralığı: | -50 °C...80 °C |
Model no. için uygun: |
3178.80x 3179.80x 3184.8x0 3185.xxx 3186.xxx 3187.xxx 3188.xxx 3189.xxx 3320.200 3334.x00 |
Kutup sayısı: | 3 kutuplu |
NH boyu için: | 0 |
Paketteki adet: | 1 adet |
Gümrük tarifesi numarası: | 85365080 |
EAN: | 4028177971073 |
ETIM 8: | EC000074 |
ETIM 7.0: | EC000074 |
ECLASS 8.0: | 27370401 |
Ürün açıklaması: | Koruma şalteri Blue e+ klimalar cihazları/Çiller 144 x 45 x 97 mm için, UL/CSA için |
+ Approvals
Approvals: |
UL + C-UL (listed):
EN
|
---|---|
Certificates: |
EAC:
RU
|
Declerations: |
+ İndirmeler / CAD
Data Sheets: |
---|