Ürün açıklaması
Kabloların döşenmesi, sabitlenmesi ve muhafaza edilmesi için veya eşit olmayan LCP kurulumlarında boş kutu olarak kullanılabilir.
Ürün hakkında daha fazla bilgi
Sayfayı PDF’ye çevir+ Product description
Ürün açıklaması: | Kabloların döşenmesi, sabitlenmesi ve muhafaza edilmesi için veya eşit olmayan Liquid Cooling Package (LCP) kurulumlarında boş pano olarak. |
---|---|
Fayda: | Kablo fazlalıklarının optimal yerleştirilmesi ve yapılı kablo yönetimi |
Uygulamalar: |
Tam donatılı ağ ve sunucu rackları arasında kablo manevra panosu olarak İki kabin sırasında LSP sayısının tek olması halinde soğuk/sıcak koridorlarında simetrik dengeleme için boş kutu olarak LSP kurulumlarının sonradan donatımı için yer tutucu olarak |
Malzeme: |
Çelik sac Alüminyum |
Yüzey: |
Pano karkası: Daldırma astar boyalı Kapılar ve çatı: Daldırma astar üstüne toz boyalı |
Renk: |
Pano: RAL 7035 Ön: RAL 9005 |
Teslimat kapsamı: |
Ön ve arka kapılı pano çatısı Alüminyum kapı, ön, siyah dizaynlı kapama paneli ile kapatılmış, 180° menteşe Çelik sac arka kapı, kapalı, tek parça ve 130° menteşeli Ön ve arka kilit: 3524 E güvenlik kilitli profil yarı silindirleri için konfor tutamağı Fırçalı kablo girişli 2 Tavan/taban plakası 3 VX sistem çerçevesi solda ve sağda monta edilmiştir |
Ölçüler: |
Genişlik: 300 mm Yükseklik: 2.000 mm Derinlik: 1.000 mm |
Dizayn: | Kablo yönetim panosu |
Bilgi: | Bir kabin sırasının başlangıcı/bitişinde kurulum için bir yan duvar gereklidir |
Ana malzeme: | Alüminyum |
Paketteki adet: | 1 adet |
EAN: | 4028177950153 |
ETIM 7.0: | EC000721 |
ECLASS 8.0: | 27182003 |
Ürün açıklaması: | VX IT Cable management enclosure, WHD: 300 x 2000 x 1000 mm |