Placas de montagem e cantoneira de montagem

  • Placa de montagem
    Placa de montagem

    As placas de montagem podem ser utilizadas para outras opções de montagem.

    More

  • Placa de montagem Com trilho de cobertura integrado
    Placa de montagem Com trilho de cobertura integrado

    Parafusável com trilho de cobertura integrado para o encaixe direto de componentes como regulador de rotações, termostato para a temperatura interna do armário e higrostato.

    More

  • Cantoneiras de montagem
    Cantoneiras de montagem

    Parafusável em todos os armários e equipamentos com esquema de orifícios em intervalos de 25 mm.

    More

  • Cantoneiras de montagem Para montagem interna
    Cantoneiras de montagem Para montagem interna

    Para a instalação de sistemas de chassi e trilhos de montagem na horizontal e na vertical. Comfort Panel com profundidade de montagem acima de 74 mm ou Optipanel com profundidade de montagem acima de 100 mm. Com a cantoneira e o trilho para montagem interna, o sistema de iluminação LED pode ser instalado sem necessidade de utilizar ferramenta e sem processamento mecânico da caixa.

    More

+
[X] Close

Required