VX SE em aço inoxidável

  • Sistema de armário individual VX SE Aço inoxidável
    Sistema de armário individual VX SE Aço inoxidável

    Armário individual em aço inoxidável com estrutura estável, dois níveis de montagem integrados, painel traseiro parafusado e porta. O teto e as laterais são feitos de uma única peça com estrutura perfilada. Compatibilidade total com o sistema modular VX25. Armários com largura entre 600 e 1200 mm. Aumento da eficiência, já que as laterais não precisam ser montadas.

    More

  • Sistema de armário individual VX SE IP 66/NEMA 4X
    Sistema de armário individual VX SE IP 66/NEMA 4X

    Armário individual em aço inoxidável com estrutura estável, dois níveis de montagem integrados, painel traseiro parafusado e porta. O teto e as laterais são feitos de uma única peça com estrutura perfilada. Compatibilidade total com o sistema modular VX25. Aumento da eficiência, já que as laterais não precisam ser montadas. Elevado grau de proteção com IP 66/NEMA 4X.

    More

+
[X] Close

Required