配电单元PDU

  • PDU basic
    PDU basic

    高端 IT 机架配电设备:稳固 PDU 配备紧装式基础配电设备用于 IT 应用领域中。

    More

  • PDU metered
    PDU metered

    高端 IT 机柜配电设备:智能 PDU 配备每相位电能测量功能,即测量整个 IT 机柜的输出。

    More

  • PDU metered plus
    PDU metered plus

    高端 IT 机柜配电设备:智能 PDU 配备每个输出插座的电能测量功能,即测量各个用电设备的输出。

    More

  • PDU switched
    PDU switched

    高端 IT 机柜配电设备:智能 PDU 配备每相电能测量功能以及各个插座的开关功能。

    More

  • PDU managed
    PDU managed

    高端IT机柜配电设备各个输出插座带电能测量和监控功能。输入端 CEE 插头 (16 A/32 A),输出端 配备带有 C13 和 C19 。

    More

  • PDU UK basic
    PDU UK basic

    该配电系统专为数据中心和配有 UK (BS 1363) 连接器的独立式机架设计。

    More

  • PDU 英国,metered 型号
    PDU 英国,metered 型号

    该配电系统专为数据中心和配有 UK (BS 1363) 连接器的独立式机架设计。

    More

  • RCM measurement module – Inline Meter
    RCM measurement module – Inline Meter

    RCM 内联仪表用于测量功率

    More

  • PDU 超压保护装置
    PDU 超压保护装置

    电流母线被预先接通。每个三相输入的电流母线均具备超压防护装置。也可加装超压防护装置。

    More

  • PDU(国际)
    PDU(国际)

    This range of variants covers all the requirements of modern, efficient power distribution in a network or server enclosure. The PDU versions range from basic power distribution through to smart PDUs with remote management functions and power measurement.

    More

  • PDU (UK)
    PDU (UK)

    From robust, compact basic power distribution to high-end IT rack power distribution with comprehensive energy measurement and management functions. With UK plug connector (BS 1363).

    More

  • PDU 附件
    PDU 附件

    Slot covers for slots that are currently unused, connector locks to protect against accidental removal, and mounting adaptors for mounting PDUs in network enclosures TE 8000

    More

+
[X] 关闭

Required