IT机柜系统

  • VX IT
    VX IT

    面向所有网络和服务器应用的解决方案。无论是针对边缘计算、主机托管,还是超大规模数据中心中的网络分配器或服务器机架,新款 VX IT 都是现代 IT 基础设施中应对所有需求的理想平台。新款 VX IT 基于模块化结构套件理念,通过以客户为导向的配置器,快速、轻松地找到适合个性化需求的解决方案。

    More

  • 线缆管理柜 用于 TS IT
    线缆管理柜 用于 TS IT

    用于线缆的布置,保护和存放,或者用作一台空机柜补齐使用LCP时的布局需求。

    More

  • TS IT
    TS IT

    该平台满足所有对现代网络机柜或服务器机柜的所有需求。无需工具便可进行内部扩装,具有最大承载力和结构化的电缆管理,用于全能型应用,可作为楼层配线设备或数据中心使用。为每个空调装置提供合适的配备:封闭的玻璃门用于高性能服务器应用,配备制冷剂或水基液体冷却柜 (LCP) 冷却装置或通风门用于室内温控系统。

    More

  • TE 8000
    TE 8000

    采用 TE 8000 为您的各种需求提供灵活的平台。 安装时,可拆卸式箱体的无框设计为 19" 设备安装提供最优化接触体验,便于在装入件上或以后的改装件上执行任何作业。

    More

  • 分配器框
    分配器框

    分配器机架,所有侧面在安装时均具有极佳的通达性,开放式的结构样式确保气流畅通无阻。

    More

+
[X] 关闭

Required