产品细节
伺服 PDU 用于连接到测量型、开关型和管理型 PDU 主机规格及 CMC III。测量和开关功能,例如:PDU 管理型,但是无内置显示器和网络接口。运行时,需要一个 PDU 主机或 CMC III。每个 CAN 总线可以最多连接 3 个伺服 PDU。
More on the product
为该页创建PDF文件+ Product description
产品描述: | 在一个管理型 PDU 上最多管理连接 3 个 Slave PDU。用紧凑型 PDU 可以为每个 IT 机柜简单地配备专业配电组件。TS IT 机柜的安装甚至不需要工具。这种紧凑型结构型式使安装简单易行。通过安装双稳定的继电器,PDU 能耗极低。所有相提供冗余电源。PDU 提供全方位的管理和监视功能。测量精度达到 1%,因此确保了极高的可信度。 |
---|---|
材料: | 铝型材,经黑色阳极氧化处理 |
尺寸: |
宽度: 44 mm 深度: 85 mm 长度: 1,655 mm |
插座数量和型号: | 24 x C13 / 6 x C19 |
插座: |
24 x IEC 插座 C13 6 x IEC 插座 C19 |
额定电流(最大): | 32 A |
供电: |
数量: 1 每个供电电源的相数: 3~ |
连接电缆长度: | 3 m |
接线方式: | CEE |
Number RJ45 ports for sensor units max: | 6 |
准则: |
EMC 指令 2014/30/EG 低电压指令 2014/35/EU |
标准: | EN 60950-1 |
工作温度范围: | 0 °C...45 °C |
空气湿度(没有凝露): | 10...95 % |
贮存温度范围: | -25 °C...70 °C |
适用于: | 箱体类型: TS IT: ≤ 1,800 mm |
包装单元: | 1 件 |
重量/包装: | 8 kg |
税率号: | 85366990 |
EAN: | 4028177685512 |
ETIM 7.0: | EC000330 |
ECLASS 8.0: | 27142604 |
产品描述: | 从国际管理型PDU, 连接到3个从PDU到PDU管理型,WLD: 44x1655x85 mm, 24xC13, 6xC19, 黑色, CEE, 三相, 32 A, 适用于机柜最小高度1800mm,带显示功能 |
+ Downloads / CAD
Data Sheets: | |
---|---|
Documentation: |