连接电缆 用于 PSM MID 测量模块/内联表

产品型号 7859.335

  Product Lifecycle  
Expired
  • 连接电缆 用于 PSM MID 测量模块/内联表
  • 连接电缆 用于 PSM MID 测量模块/内联表

    Discontinued article.

    Information on the discontinued articles
    本产品已停止供应于 30.01.2020

     

    关闭
    产品细节

    电缆组用于 MID 测量模块。

    + Product description

    供货范围: 连接电缆(套件)由用于 PSM-MID 模块电路的输入和输出电缆组成
    如果使用了 MID 模块的两个电路,则须订购两件该产品。
    每个包装内的连接电缆套件包含两根电缆。
    Number of wires: 5
    插头(型号): CEE 3L+N+PE 6 小时
    额定电流(最大): 32 A
    接线电缆(型号): H07RN-F
    工作温度范围: -25 °C...55 °C
    插座: CEE 3L+N+PE 6 小时
    相对空气湿度(不冷凝): 20 %...90 %
    贮存温度范围: -25 °C...70 °C
    连接输入电缆(型号/长度): 2 m
    连接输出电缆(型号/长度): 2 m
    包装单元: 1 件
    重量/包装: 2.222 kg
    税率号: 85444290
    EAN: 4028177677623
    ETIM 7.0: EC001576
    ECLASS 8.0: 27060402
    产品描述: 连接电缆,L:2 m,32 A,H07RN-F,输入/输出:CEE,适用于PSM

    + Downloads / CAD

     连接电缆 用于 PSM MID 测量模块/内联表

    产品型号

    关闭
    +
    [X] 关闭

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    关闭