– 首选附件
+ Product description
您的获益: 更多的内部安装选择,得益于25mm系统孔距集成的箱体定位,搭配内部扩装用的导轨以及丰富的系统配件
通过在不钻孔的情况下安装内部扩装的轨道来保持防护等级(UL 认证)
基础配置导轨提供额外的安装平面,增加了承载力
通过威图配置器 RiPanel 轻松规划和配置材料: 箱体:钢板
门:钢板,四周带有发泡聚氨酯塑料密封圈表面: 箱体和门:浸涂底漆,外经粉末涂层 ,织纹
安装板:镀锌颜色: RAL 7035 供货范围: 带门的箱体
封盖板在箱体底部
安装板
门条
锁:3 mm 双齿防护等级 NEMA: NEMA 1, 12 防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准: IP 55 机型检定符合 UL 50E 认证标准: Type 1, 12 IK 编码: IK10 尺寸: 宽度: 1,200 mm
高度: 1,200 mm
深度: 400 mm门材料厚度: 2 mm 箱体材料厚度: 1.5 mm 安装板材料厚度: 2.5 mm 安装板尺寸(宽 x 高): 1,145 mm x 1,175 mm 门数: 2 门铰链可移动: yes 锁: 锁具规格: 三点式锁具系统
锁具数量: 1
锁芯: 3 mm 双齿封盖板: 尺寸: 7
数量: 2基本材料: 钢板 包装单元: 1 件 重量/包装: 96 kg 税率号: 94032080 EAN: 4028177813076 ETIM 8: EC000261 ETIM 7.0: EC000261 ECLASS 8.0: 27180101 产品描述: AX 紧装式控制机柜, 尺寸:1200x1200x400 mm, 钢板, 带安装板, 双门,带三点锁紧系统 + Approvals
Approvals: Certificates: 防护等级:ENDeclerations: + Downloads / CAD
Data Sheets: Documentation: EPLAN Data Portal + 附件
+ 备件
[X] 关闭Required
Product data (ZIP)
Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.
I agree
Your download is being created. This can take up to 30-40 seconds depending on the amount.The compilation ended and your download started.