More on the product
为该页创建PDF文件+ Product description
型式: | 用于锁芯和半圆形锁 |
---|---|
产品描述: | 解锁的手柄向前翻起,通过转动开锁。预备用于安装半圆锁和锁芯(根据 DIN 18 252)。ASSA 和 KESO/KABA 规格,预备用于半圆锁。 |
材料: | 锌铸件 |
表面: | 粉末涂层 |
颜色: | RAL 7035 |
锁: | 锁具规格: 设计用于 A 型锁芯,安装总长为 40 mm 或 45 mm(根据 DIN 18 252)的半圆锁,或者长度为 40 mm 的安全锁芯和按钮锁芯 |
适合于箱体类型: | AX 塑料 |
机型检定符合 UL 50E 认证标准: | Type 1, 3R, 4, 12 |
包装单元: | 1 件 |
重量/包装: | 0.346 kg |
税率号: | 39263000 |
EAN: | 4028177952836 |
ETIM 7.0: | EC000327 |
ECLASS 8.0: | 27409217 |
产品描述: | AX mini-comfort handle, for AX plastic, for lock inserts or semi-cylinders |