More on the product
为该页创建PDF文件+ Product description
材料: |
箱体:钢板 箱盖:钢板,周围用发泡聚氨酯塑料 (PU) 密封圈 检视窗用透明片:聚碳酸酯,4 mm |
---|---|
表面: | 箱体和箱盖: 浸涂底漆,外经粉末涂层 ,织纹 |
颜色: | RAL 7035 |
供货范围: |
箱体带铰接箱盖 箱盖带检视窗 迷你型凸轮锁 |
Protection category NEMA: | NEMA 1, 12 |
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准: | IP 65 |
机型检定符合 UL 50E 认证标准: | Type 1, 12 |
IK 编码: | IK08 |
尺寸: |
宽度: 400 mm 高度: 200 mm 深度: 155 mm |
箱盖材料厚度: | 1.25 mm |
箱体材料厚度: | 1.25 mm |
基本材料: | 钢板 |
包装单元: | 1 件 |
重量/包装: | 3.95 kg |
税率号: | 94032080 |
EAN: | 4028177816671 |
ETIM 7.0: | EC000261 |
ECLASS 8.0: | 27180101 |
产品描述: | KX 总线箱体, 尺寸:400x200x155 mm, 钢板, 带封闭式底板, 带铰链顶盖和观察窗 |